8-pin (DGK) package image

INA317IDGKT 現行

微功耗 (50µA)、零漂移 (75µV 偏移、0.3µV/˚C)、精密 RRO 儀器放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA317IDGKR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSSOP (DGK) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

INA317 的特色

  • Low Offset Voltage: 75 µV (Maximum), G ≥ 100
  • Low Drift: 0.3 µV/°C, G ≥ 100
  • Low Noise: 50 nV/√Hz, G ≥ 100
  • High CMRR: 100 dB (Minimum), G ≥ 10
  • Low Input Bias Current: 200 pA (Maximum)
  • Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Input Voltage: (V–) 0.1 V to (V+) –0.1 V
  • Output Range: (V–) 0.05 V to (V+) –0.05 V
  • Low Quiescent Current: 50 µA
  • Operating Temperature: –40°C to +125°C
  • RFI Filtered Inputs
  • 8-Pin VSSOP Package

INA317 的說明

The INA317 is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-operational amplifier design, small size and low power make the INA317 usable in a wide range of portable applications.

A single external resistor sets any gain from 1 to 1000, as defined by the industry-standard gain equation: G = 1 + (100 kΩ / RG).

The instrumentation amplifier provides low offset voltage (75 µV, G ≥ 100), excellent offset voltage drift
(0.3 µV/°C, G ≥ 100) and high common-mode rejection (100 dB at G ≥ 10). The INA317 operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9 V) and a quiescent current of 50 µA, making the device usable in battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure precision over the extended industrial temperature range, the INA317 device offers low noise density (50 nV/√Hz) that extends down to DC.

The INA317 is available in an 8-pin VSSOP surface-mount package and is specified over the TA = –40°C to +125°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA317IDGKR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤