8-pin (D) package image

INA826AIDR 現行

精密、200-μA 電源電流、36-V 電源儀器放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA826AID 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

INA826 的特色

  • Input common-mode range: Includes V–
  • Common-mode rejection:
    • 104 dB, min (G = 10)
    • 100 dB, min at 5 kHz (G = 10)
  • Power-supply rejection: 100 dB, min (G = 1)
  • Low offset voltage: 150 µV, max
  • Gain drift: 1 ppm/°C (G = 1), 35 ppm/°C (G > 1)
  • Noise: 18 nV/√Hz, G ≥ 100
  • Bandwidth: 1 MHz (G = 1), 60 kHz (G = 100)
  • Inputs protected up to ±40 V
  • Rail-to-rail output
  • Supply current: 200 µA
  • Supply range:
    • Single supply: 3 V to 36 V
    • Dual supply: ±1.5 V to ±18 V
  • Specified temperature range:
    –40°C to +125°C
  • Packages: 8-pin VSSOP, SOIC, and WSON

INA826 的說明

The INA826 is a cost-effective instrumentation amplifier that offers extremely low power consumption and operates over a very wide single-supply or dual-supply range. A single external resistor sets any gain from 1 to 1000. The device offers excellent stability over temperature, even at G > 1, as a result of the low gain drift of only 35 ppm/°C (maximum).

The INA826 is optimized to provide excellent common-mode rejection ratio of over 100 dB (G = 10) over frequencies up to 5 kHz. At G = 1, the common-mode rejection ratio exceeds 84 dB across the full input common-mode range, from the negative supply all the way up to 1 V of the positive supply. Using a rail-to-rail output, the INA826 is a great choice for low-voltage operation from a 3-V single supply, as well as dual supplies up to ±18 V.

Additional circuitry protects the inputs against overvoltage of up to ±40 V beyond the power supplies by limiting the input currents to less than 8 mA.

The INA826 is available in 8-pin SOIC, VSSOP, and tiny 3-mm × 3-mm WSON surface-mount packages. All versions are specified for the –40°C to +125°C temperature range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

INA826AID 現行
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解