16-pin (DW) package image

ISO1042BDWR 現行

具 70-V 匯流排故障保及靈活資料速率的隔離式 CAN 收發器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO1042BDW 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R

ISO1042 的特色

  • Meets the ISO 11898-2:2016 physical layer standard
  • Supports classic CAN up to 1 Mbps and FD (Flexible Data Rate) up to 5 Mbps
  • Low loop delay: 152 ns
  • Protection features
    • DC bus fault protection voltage: ±70 V
    • HBM ESD tolerance on bus pins: ±16 kV
    • Driver Dominant Time Out (TXD DTO)
    • Undervoltage protection on VCC1 and VCC2
  • Common-Mode Voltage Range: ±30 V
  • Ideal passive, high impedance bus terminals when unpowered
  • High CMTI: 100 kV/µs
  • VCC1 voltage range: 1.71 V to 5.5 V
    • Supports 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V and 5.0-V logic interface to the CAN controller
  • VCC2 Voltage Range: 4.5 V to 5.5 V
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and surge immunity
    • Low emissions
  • Ambient Temperature Range: –40°C to +125°C
  • 16-SOIC and 8-SOIC package options
  • Automotive version available: ISO1042-Q1
  • Safety-related certifications:
    • 7071-VPK VIOTM and 1500-VPK VIORM (Reinforced and Basic Options) per DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 5000-VRMS Isolation for 1 Minute per UL 1577
    • IEC 60950-1, IEC 60601-1 and EN 61010-1 certifications
    • CQC, TUV and CSA certifications

ISO1042 的說明

The ISO1042 device is a galvanically-isolated controller area network (CAN) transceiver that meets the specifications of the ISO11898-2 (2016) standard. The ISO1042 device offers ±70-V DC bus fault protection and ±30-V common-mode voltage range. The device supports up to 5-Mbps data rate in CAN FD mode allowing much faster transfer of payload compared to classic CAN. This device uses a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier with a withstand voltage of 5000 VRMS and a working voltage of 1060 VRMS. Electromagnetic compatibility has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, surge, and emissions compliance. Used in conjunction with isolated power supplies, the device protects against high voltage, and prevents noise currents from the bus from entering the local ground. The ISO1042 device is available for both basic and reinforced isolation (see Reinforced and Basic Isolation Options). The ISO1042 device supports a wide ambient temperature range of –40°C to +125°C. The device is available in the SOIC-16 (DW) package and a smaller SOIC-8 (DWV) package.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO1042BDW 現行
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解