16-pin (DW) package image

ISO1050DW 停產

隔離式 5V CAN 收發器

ISO1050DW 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
ISO1050DWR 現行 隔離式 5V CAN 收發器 Replacement
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
ISO1042DWR 現行 具 70-V 匯流排故障保及靈活資料速率的隔離式 CAN 收發器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO1050DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多ISO1050資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -55 to 105
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

ISO1050 的特色

  • Meets the requirements of ISO11898-2
  • 5000-V RMS isolation (ISO1050DW)
  • 2500-V RMS isolation (ISO1050DUB)
  • Fail-safe outputs
  • Low loop delay: 150 ns (typical), 210 ns (maximum)
  • 50-kV/µs typical transient immunity
  • Bus-fault protection of –27 V to 40 V
  • Driver (TXD) dominant time-out function
  • I/O voltage range supports 3.3 V and 5 V microprocessors
  • Safety-related certifications
    • VDE approval per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 approved
    • CSA approved for IEC 61010-1, IEC 60601-1

    • TUV Reinforced Insulation Approval for EN/UL/CSA 62368-1 (ISO1050DW-Only)
    • CQC reinforced insulation per GB4943.1 (ISO1050DW-only)
    • Typical 25-year life at rated working voltage (see application report SLLA197 and Life Expectancy vs Working Voltage)

ISO1050 的說明

The ISO1050 is a galvanically isolated CAN transceiver that meets the specifications of the ISO11898-2 standard. The device has the logic input and output buffers separated by a silicon oxide (SiO 2) insulation barrier that provides galvanic isolation of up to 5000 V RMS for ISO1050DW and 2500 V RMS for ISO1050DUB. Used in conjunction with isolated power supplies, the device prevents noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

As a CAN transceiver, the device provides differential transmit capability to the bus and differential receive capability to a CAN controller at signaling rates up to 1 megabit per second (Mbps). The device is designed for operation in especially harsh environments, and it features cross-wire, overvoltage and loss of ground protection from –27 V to 40 V and overtemperature shutdown, as well as –12V to 12V common-mode range.

The ISO1050 is characterized for operation over the ambient temperature range of –55°C to 105°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO1050DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解