16-pin (DW) package image

ISO3082DW 停產

200-Kbps、半雙工、2.5-kVrms 隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器

ISO3082DW 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
ISO3082DWR 現行 200-Kbps、半雙工、2.5-kVrms 隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器 Replacement
針腳對針腳的功能與所比較的裝置相同。
ISO1410BDWR 現行 具 EMC 保護、500Kbps、半雙工、5kVrms 隔離式 RS-485 和 RS-422 收發器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO3082DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多ISO3082資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 16
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 40 | TUBE

ISO3082 的特色

  • Meets or exceeds TIA/EIA RS-485 requirements
  • Signaling rates up to 20 Mbps
  • 1/8 unit load – up to 256 nodes on a bus
  • Thermal shutdown protection
  • Low bus capacitance – 16 pF (typical)
  • 50 kV/µs typical transient immunity
  • Fail-safe receiver for bus open, short, idle
  • 3.3-V inputs are 5-V tolerant
  • Bus-pin ESD protection
    • 12-kV HBM between bus pins and GND2
    • 6-kV HBM between bus pins and GND1
  • Safety-related certifications:
    • 4000-V PK basic insulation, 560 V PK V IORM per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 2500 V RMS isolation per UL 1577
    • 4000 V PK isolation per CSA 62368-1

ISO3082 的說明

The ISO3080 and ISO3086 devices are isolated full-duplex differential line drivers and receivers while the ISO3082 and ISO3088 devices are isolated half-duplex differential line transceivers for TIA/EIA 485/422 applications.

These devices are ideal for long transmission lines because the ground loop is broken to allow for a much larger common-mode voltage range. The symmetrical isolation barrier of the device is tested to provide 2500 V RMS of isolation for 60 s per UL 1577 between the bus-line transceiver and the logic-level interface.

Any cabled I/O can be subjected to electrical noise transients from various sources. These noise transients can cause damage to the transceiver or nearby sensitive circuitry if they are of sufficient magnitude and duration. These isolated devices can significantly increase protection and reduce the risk of damage to expensive control circuits.

The ISO3080, ISO3082, ISO3086, and ISO3088 device are qualified for use from –40°C to +85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

ISO3082DWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解