LM1894
- Non-Complementary Noise Reduction, “Single Ended”
- Low Cost External Components, No Critical Matching
- Compatible with All Prerecorded Tapes and FM
- 10 dB Effective Tape Noise Reduction CCIR/ARM Weighted
- Wide Supply Range, 4.5V to 18V
- 1 Vrms Input Overload
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM1894 is a stereo noise reduction circuit for use with audio playback systems. The DNR system is non-complementary, meaning it does not require encoded source material. The system is compatible with virtually all prerecorded tapes and FM broadcasts. Psychoacoustic masking, and an adaptive bandwidth scheme allow the DNR to achieve 10 dB of noise reduction. DNR can save circuit board space and cost because of the few additional components required.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點