14-pin (D) package image

LM359MX/NOPB 現行

雙、高速、可編程、電流模式 (Norton) 放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM359M/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM359 的特色

  • User Programmable Gain Bandwidth Product, Slew Rate, Input Bias Current, Output Stage Biasing Current and Total Device Power Dissipation
  • High Gain Bandwidth Product (ISET = 0.5 mA)
    • 400 MHz for AV = 10 to 100
    • 30 MHz for AV = 1
  • High Slew Rate (ISET = 0.5 mA)
    • 60 V/μs for AV = 10 to 100
    • 30 V/μs for AV = 1
  • Current Differencing Inputs Allow High Common-Mode Input Voltages
  • Operates from a Single 5V to 22V Supply
  • Large Inverting Amplifier Output Swing, 2 mV to VCC − 2V
  • Low Spot Noise, 6 nV /√Hz, for f > 1 kHz

All trademarks are the property of their respective owners.

LM359 的說明

The LM359 consists of two current differencing (Norton) input amplifiers. Design emphasis has been placed on obtaining high frequency performance and providing user programmable amplifier operating characteristics. Each amplifier is broadbanded to provide a high gain bandwidth product, fast slew rate and stable operation for an inverting closed loop gain of 10 or greater. Pins for additional external frequency compensation are provided. The amplifiers are designed to operate from a single supply and can accommodate input common-mode voltages greater than the supply.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM359M/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 55 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解