14-pin (N) package image

LM384N/NOPB 現行

5-W 單聲道、12 至 26-V 類比輸入 AB 類音訊放大器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.360
100 249 $1.123
250 999 $0.807
1,000 + 99,999,999 $0.607

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-NA-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 PDIP (N) | 14
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 25 | TUBE

LM384 的特色

  • Wide Supply Voltage Range: 12V to 26V
  • Low Quiescent Power Drain
  • Voltage Gain Fixed at 50
  • High Peak Current Capability: 1.3A
  • Input Referenced to GND
  • High Input Impedance: 150kΩ
  • Low Distortion: 0.25% (PO=4W, RL=8Ω)
  • Quiescent Output Voltage is at One Half of the Supply Voltage
  • 14-Pin PDIP Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LM384 的說明

The LM384 is a power audio amplifier for consumer applications. In order to hold system cost to a minimum, gain is internally fixed at 34 dB. A unique input stage allows ground referenced input signals. The output automatically self-centers to one-half the supply voltage.

The output is short-circuit proof with internal thermal limiting. The package outline is standard dual-in-line. A copper lead frame is used with the center three pins on either side comprising a heat sink. This makes the device easy to use in standard p-c layout.

Uses include simple phonograph amplifiers, intercoms, line drivers, teaching machine outputs, alarms, ultrasonic drivers, TV sound systems, AM-FM radio and sound projector systems. See SNAA086 for circuit details.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.360
100 249 $1.123
250 999 $0.807
1,000 + 99,999,999 $0.607

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解