8-pin (D) package image

LM4871MX 現行

3-W、單聲道、類比輸入 AB 類音訊放大器

現行 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.104
100 249 $0.849
250 999 $0.625
1,000 + 99,999,999 $0.447

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4871M 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.718 1 99 $1.773 100 249 $1.364 250 999 $1.004 1,000 + 99,999,999 $0.718

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 SNPB
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-235C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM4871 的特色

  • No Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, or Snubber Circuits Required
  • Unity-gain Stable
  • WSON, VSSOP, SOIC, or PDIP Packaging
  • External Gain Configuration Capability
  • Pin Compatible with the LM4861

Key Specifications

  • PO at 10% THD+N, 1kHz
    • LM4871LD: 3Ω , 4Ω Loads; 3W (typ),
      2.5 W (typ)
    • All other LM4871 Packages: 8Ω load
      1.5 W (typ)
  • Shutdown Current 0.6µA (typ)
  • Supply Voltage Range 2.0V to 5.5 V
  • THD at 1kHz at 1W Continuous Average Output Power into 8Ω 0.5% (max)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM4871 的說明

The LM4871 is a mono bridged audio power amplifier capable of delivering 3W of continuous average power into a 3Ω load with less than 10% THD when powered by a 5V power supply (see Note). To conserve power in portable applications, the LM4871's micropower shutdown mode (IQ = 0.6µA, typ) is activated when VDD is applied to the SHUTDOWN pin.

Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power, high fidelity audio output. They require few external components and operate on low supply voltages from 2.0V to 5.5V. Since the LM4871 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is ideally suited for low-power portable systems that require minimum volume and weight.

Additional LM4871 features include thermal shutdown protection, unity-gain stability, and external gain set.

Note: An LM4871LD that has been properly mounted to a circuit board will deliver 3W into 3Ω (at 10% THD). The other package options for the LM4871 will deliver 1.5W into 8Ω (at 10% THD). See the section for further information concerning the LM4871LD, LM4871MM, LM4871M, and the LM4871N.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.104
100 249 $0.849
250 999 $0.625
1,000 + 99,999,999 $0.447

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4871M 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.718 1 99 $1.773 100 249 $1.364 250 999 $1.004 1,000 + 99,999,999 $0.718

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解