24-pin (DW) package image

LM629M-8/NOPB 現行

精密運動控制器

現在提供此產品的更新版本

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
DRV8706HQRHBRQ1 現行

具有離線診斷功能和內嵌電流感測放大器的車用 40-V、H 橋智慧閘極驅動器

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $76.817
100 249 $68.282
250 999 $56.131
1,000 + 99,999,999 $50.207

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM629MX-8/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $48.207 1 99 $73.757 100 249 $65.562 250 999 $53.895 1,000 + 99,999,999 $48.207

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM629資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (DW) | 24
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 30 | TUBE

LM629 的特色

  • 32-bit Position, Velocity, And Acceleration Registers
  • Programmable Digital PID Filter with 16-bit Coefficients
  • Programmable Derivative Sampling Interval
  • 8- or 12-bit DAC Output Data (LM628)
  • 8-bit Sign-magnitude PWM Output Data (LM629)
  • Internal Trapezoidal Velocity Profile Generator
  • Velocity, Target Position, and Filter Parameters may be Changed During Motion
  • Position and Velocity Modes of Operation
  • Real-time Programmable Host Interrupts
  • 8-bit Parallel Asynchronous Host Interface
  • Quadrature Incremental Encoder Interface with Index Pulse Input
  • Available in a 28-pin Dual In-line Package or a SOIC-24 Package (LM629 Only)

All trademarks are the property of their respective owners.

LM629 的說明

The LM628/LM629 are dedicated motion-control processors designed for use with a variety of DC and brushless DC servo motors, and other servomechanisms which provide a quadrature incremental position feedback signal. The parts perform the intensive, real-time computational tasks required for high performance digital motion control. The host control software interface is facilitated by a high-level command set. The LM628 has an 8-bit output which can drive either an 8-bit or a 12-bit DAC. The components required to build a servo system are reduced to the DC motor/actuator, an incremental encoder, a DAC, a power amplifier, and the LM628. An LM629-based system is similar, except that it provides an 8-bit PWM output for directly driving H-switches. The parts are fabricated in NMOS and packaged in a 28-pin dual in-line package or a SOIC-24 package (LM629 only). Both 6 MHz and 8 MHz maximum frequency versions are available with the suffixes -6 and -8, respectively, used to designate the versions. They incorporate an SDA core processor and cells designed by SDA.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $76.817
100 249 $68.282
250 999 $56.131
1,000 + 99,999,999 $50.207

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM629MX-8/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $48.207 1 99 $73.757 100 249 $65.562 250 999 $53.895 1,000 + 99,999,999 $48.207

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解