產品詳細資料

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Sensored, Trapezoidal Control interface 1xPWM Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features Active Demagnetization to reduce power losses, Analog or Digital Hall inputs, Code-free Hall sensor based trapezoidal (120°) commutation, Configurable PWM modulation: Synchronous/Asynchronous, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Integrated protections: UVLO, Stand-alone operation (no external MCU needed), Supports up to 200-kHz PWM frequency Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RRY) 32 24 mm² 6 x 4
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
MCT8316Z 現行 40-V 最大值、8-A 峰值、感測梯形波控制 3 相 BLDC 馬達驅動器 Higher power version

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 日期
* Data sheet MCT8315Z Sensored Trapezoidal Integrated FET BLDC Motor Driver datasheet PDF | HTML 2023年 1月 23日
EVM User's guide MCT8315Z Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 12日
Certificate MCT8315ZEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 15日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

MCT8315ZEVM — 適用於三相感測式梯形 BLDC 馬達驅動器的 MCT8315Z 評估模組

MCT8315Z 是一款 4.5V 至 35V、4A 峰值三相閘極驅動器 IC,具有感測式梯形控制功能,適用於馬達驅動應用。MCT8315Z 在固定功能狀態機中提供三個整合式半橋和一個感測式梯形控制,無需微控制器即可直接驅動三相無刷 DC 馬達。MCT8315Z 整合了電流感測功能,不再需要外部感測電阻器,並具有為外部電路供電的 LDO、三個類比霍爾比較器和許多保護功能。MCT8315ZH 和 MCT8315ZR 變體包括為外部電路供電的整合式輸出可調整降壓。
使用指南: PDF | HTML
TI.com 無法提供
韌體

MCT8315ZEVM-MSP430FR2355-FW MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI

MSP430FR2355 firmware for MCT8315ZEVM compatibility with MCT8315Z GUI
支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
整合式控制 BLDC 驅動器
MCT8315Z 40-V 最大值、4-A 峰值、感測梯形波控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
硬體開發
開發板
MCT8315ZEVM 適用於三相感測式梯形 BLDC 馬達驅動器的 MCT8315Z 評估模組
開發模組 (EVM) 的 GUI

MCT8315Z-GUI GUI for the MCT8315ZEVM

GUI used to evaluate the MCT8315Z on the MCT8315ZEVM
支援產品和硬體

支援產品和硬體

產品
整合式控制 BLDC 驅動器
MCT8315Z 40-V 最大值、4-A 峰值、感測梯形波控制 3 相 BLDC 馬達驅動器
硬體開發
開發板
MCT8315ZEVM 適用於三相感測式梯形 BLDC 馬達驅動器的 MCT8315Z 評估模組
啟動 下載選項
設計工具

MCT8315ZEVM Hardware Design Files

SNLR049.ZIP (11049 KB)
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
WQFN (RRY) 32 Ultra Librarian