TAS5720A-Q1
- Qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C
- Minimum supply voltage down to 4.5 V
- Selectable hardware or software control
- Audio performance (PVDD = 12 V, RSPK = 8 Ω, SPK_GAIN[1:0] pins = 00)
- Idle channel noise = 69 µVrms (A-Wtd)
- THD+N = 0.02% (at 1 W, 1 kHz)
- SNR = 100 dB A-Wtd (Ref. to THD+N = 1%)
- Audio I/O configuration:
- Mono I²S input
- 32, 44.1, 48, 88.2, 96 kHz Sample rates
- General operational features:
- Integrated digital output clipper
- Programmable I²C address (1101100[R/W] or 1101101[R/W])
- Closed-loop amplifier architecture
- Robustness features:
- Clock error, DC, and short-circuit protection
- Overtemperature and programmable overcurrent protection
The TAS5720A-Q1 is a mono I2S input Class-D audio amplifier which is ideal for use in automotive emergency call (eCall), telematics, acoustic vehicle alerting system (AVAS) and EV/HEV sound generation applications. The device provides up to 25 W instantaneous power into 4 Ω at 10% THD+N at 14.4 V. The TAS5720A-Q1 also includes hardware and software (I²C) control modes, an integrated digital clipper, selectable gain options, and a wide power supply operating range (4.5 V – 26.4 V).
The device is offered in a thermally enhanced 32-Pin TSSOP package.
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳且具備與所比較裝置相同的功能
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TAS5720A-Q1 1x25-W Digital Input Closed-Loop Automotive Class-D Audio Amplifier datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2019年 10月 15日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TAS5720A-Q1EVM — TAS5720A-Q1 1x20-W 數位輸入閉合迴路車用 D 類音訊放大器評估模組
TAS5720A-Q1EVM 配備 TAS5720A-Q1 數位輸入閉合迴路車用 D 類音訊放大器。該 EVM 可與 PurePath Console 主機板 (PPCMB) 搭配使用。配備了 TAS5720A-Q1 裝置,允許在 4.5V 至 26.4V 的電源電壓範圍內運作。TAS5720A-Q1EVM 僅能在單聲道 PBTL 模式下運作。PVDD 電源經由 TAS5720A-Q1EVM 供電,並在 PPCMB 上調節爲 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 為 TAS5720A-Q1EVM 提供 I2S、I2C 和 3.3 VDC。
使用指南: PDF
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
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
| HTSSOP (DAP) | 32 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。