28-pin (PW) package image

TDC1011PW 現行

適用於水平度與 ID 感測的單通道超音波感測類比前端 (AFE)

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TDC1011PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TSSOP (PW) | 28
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 48 | TUBE

TDC1011 的特色

  • Measurement Range: Up to 8 ms
  • Operating Current: 1.8 µA (2 SPS)
  • Transmitter Channel TX
    • Supports Single Transducer Applications
    • Programmable Excitation: 31.25 kHz to 4 MHz,
      Up to 31 Pulses
  • Receiver Channel RX
    • STOP Cycle-to-Cycle Jitter: 50 psRMS
    • Low-Noise and Programmable Gain Amplifiers
    • Access to Signal Chain for External Filter
      Design
    • Programmable Threshold Comparator for Echo
      Qualification
    • Programmable Low Power Mode for Long TOF
      Measurements
  • Temperature Measurement
    • Interface to Two PT1000/500 RTDs
    • RTD-to-RTD Matching Accuracy 0.02°CRMS
  • Operating Temperature Range: –40°C to 125°C

TDC1011 的說明

The TDC1011 is a fully integrated analog front-end (AFE) for ultrasonic sensing measurements of liquid level, fluid identification/concentration, and proximity/ distance applications common in automotive, industrial, medical, and consumer markets. When paired with an MSP430/C2000 MCU, power, wireless, and source code, TI provides the complete ultrasonic sensing solution.

TI’s Ultrasonic AFE offers programmability and flexibility to accommodate a wide-range of applications and end equipment. The TDC1011 can be configured for multiple transmit pulses and frequencies, gain, and signal thresholds for use with a wide-range of transducer frequencies (31.25kHz to 4MHz) and Q-factors. Similarly, the programmability of the receive path allows ultrasonic waves to be detected over a wider range of distances/tank sizes and through various mediums.

Selecting different modes of operation, the TDC1011 can be optimized for low power consumption, making it ideal for battery powered applications. The low noise amplifiers and comparators provide extremely low jitter, enabling picosecond resolution and accuracy.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TDC1011PWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解