8-pin (DGN) package image

THS4120IDGNR 現行

具有關機功能的 3.3 V、100 MHz、43 V/us、全差分 CMOS 放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但針腳輸出與所比較的裝置不同。
OPA862IDR 現行 12.6V、低雜訊、單端到差分、高輸入阻抗放大器

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS4120IDGN 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
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
更多THS4120資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 HVSSOP (DGN) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

THS4120 的特色

  • High Performance
    • 100 MHz –3 dB Bandwidth
    • 50 V/µs Slew Rate
    • –75 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz (VO = 2 VPP)
    • 5.4 nV/Hz Input-Referred Noise (10 kHz)
  • Differential Input/Differential Output
    • Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
    • Differential Reduced Second Harmonic Distortion
  • Power Supply Range
    • VDD = 3.3 V
  • KEY APPLICATIONS
    • Simple Single-Ended To Differential Conversion
    • Differential ADC Driver/Differential Antialiasing
    • Differential Transmitter And Receiver
    • Output Level Shifter

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

THS4120 的說明

The THS412x is one in a family of fully differential-input, differential-output devices fabricated using Texas Instruments’ state-of-the-art submicron CMOS process.

The THS412x consists of a true fully-differential signal path from input to output. This results in excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

THS4120IDGN 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE