10-pin (DGQ) package image

TPA0213DGQR 現行

具有耳機放大器和獨立 SE 和 BTL 輸入的 2-W、單聲道類比輸入 AB 類音訊放大器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA0213DGQ 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多TPA0213資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 HVSSOP (DGQ) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TPA0213 的特色

  • Ideal for Notebook Computers, PDAs, and Other Small Portable Audio Devices
  • 2 W Into 4 From 5-V Supply
  • 0.6 W Into 4 From 3-V Supply
  • Stereo Headphone Drive
  • Separate Inputs for the Mono (BTL) Signal, and Stereo (SE) Left/Right Signals
  • Wide Power Supply Compatibility 2.5 V to 5.5 V
  • Low Supply Current
    • 4.2 mA Typical at 5 V
    • 3.6 mA Typical at 3 V
  • Shutdown Control ...1 uA Typical
  • Shutdown Pin Is TTL Compatible
  • –40°C to 85°C Operating Temperature Range
  • Space-Saving, Thermally-Enhanced MSOP Packaging

TPA0213 的說明

The TPA0213 is a 2-W mono bridge-tied-load (BTL) amplifier designed to drive speakers with as low as 4- speaker.

The gain of the input stage is set by the user-selected input resistor and a 50-k/RI in BTL mode.

The TPA0213 is available in the 10-pin thermally-enhanced MSOP package (DGQ) and operates over an ambient temperature range of –40°C to 85°C.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPA0213DGQ 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解