TPD1E01B04-Q1
- IEC 61000-4-2 level 4 ESD protection
- ±15-kV contact discharge
- ±17-kV air gap discharge
- IEC 61000-4-4 EFT protection
- 80 A (5/50 ns)
- IEC 61000-4-5 surge protection
- 2.5 A (8/20 µs)
- IO capacitance:
- 0.20 pF (typical)
- 0.23 pF (maximum)
- DC breakdown voltage: 6.4 V (typical)
- Ultra low leakage current: 10-nA (maximum)
- Low ESD clamping voltage: 15 V at 16 A TLP
- Low insertion loss: 20 GHz
- Supports high speed interfaces up to 20 Gbps
- Industry standard 0402 footprint
- AEC-Q101 qualified
- Device HBM classification level H2
- Device CDM classification level C5
- Device operating temperature range: –40°C to +125°C
The TPD1E01B04-Q1 is a bidirectional TVS ESD protection diode for USB Type-C and FPD-Link circuit protection. The TPD1E01B04-Q1 is rated to dissipate ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (Level 4).
This device features a 0.20-pF (typical) IO capacitance making it ideal for protecting high-speed interfaces up to 20 Gbps such as USB 3.1 Gen2 and FPD-Link. The low dynamic resistance and low clamping voltage ensure system level protection against transient events.
The TPD1E01B04-Q1 is offered in the industry standard 0402 (DPY) package.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 8 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPD1E01B04-Q1 Automotive 0.2-pF, ±3.6-V, ±15-kVESD Protection Diode in 0402 Package datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 12月 10日 |
| Application note | ESD and Surge Protection for USB Interfaces (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 1月 11日 | |
| Application brief | ESD Protection for HDMI Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 1日 | |
| Application note | ESD Packaging and Layout Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 18日 | |
| Application note | ISO 10605 Road Vehicles Test Methods for Elec. Disturbances from Electrostatic D (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 8月 17日 | |
| Application brief | ESD Protection for Automotive Infotainment (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 11月 12日 | |
| Application brief | Automotive SerDes ESD Protection (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 6日 | |
| Technical article | ESD fundamentals, part 4: ESD capacitance | PDF | HTML | 2018年 2月 12日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
ESDEVM — 適用於 ESD 二極體封裝的通用評估模組,包括 0402、0201等
靜電敏感裝置 (ESD) 評估模組 (EVM) 是我們大多數 ESD 產品組合的開發平台。此電路板配備所有傳統 ESD 元件封裝,可測試任意數量的裝置。裝置可以焊接到其相應的元件封裝上,然後進行測試。對於一般高速 ESD 二極體,會實作阻抗控制的配置以取得 S 參數並取消內嵌電路板軌跡。對於非高速 ESD 二極體,其元件封裝會包含連接至測試點的軌跡,讓您輕鬆執行 DC 測試,例如崩潰電壓、保持電壓、洩漏等。電路板配置也可以透過將訊號針腳短路到訊號所在的任何地方,讓任何裝置針腳都能輕鬆地連接到電源 (VCC) 或接地。
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| X1SON (DPY) | 2 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。