產品詳細資料

Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 14.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.15 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 371 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make, Overvoltage protection, Undershoot protection Input/output continuous current (max) (mA) 50 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 1.8, 2.5, 3.3, 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 14.5 ON-state leakage current (max) (µA) 0.15 Supply current (typ) (µA) 0.01 Bandwidth (MHz) 371 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Break-before-make, Overvoltage protection, Undershoot protection Input/output continuous current (max) (mA) 50 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
類型 標題 日期
* Data sheet Dual 10-Ohm SPDT Analog Switch With Undershoot/Overshoot Voltage Protection datasheet 2007年 9月 27日
Application note Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) PDF | HTML 2022年 6月 2日
Application note Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 1日
Application note Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches 2008年 7月 3日
Application note Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

介面轉接器

LEADED-ADAPTER1 — 適用於快速測試 TI 的 5、8、10、16 及 24 針腳引線封裝的表面貼裝至 DIP 接頭適配器

The EVM-LEADED1 board allows for quick testing and bread boarding of TI's common leaded packages.  The board has footprints to convert TI's D, DBQ, DCT,DCU, DDF, DGS, DGV, and PW surface mount packages to 100mil DIP headers.     

使用指南: PDF
向經銷商購買
模擬型號

HSPICE Model for TS5A623157

SCEJ246.ZIP (93 KB) - HSpice Model
參考設計

TIDA-010941 — 具備環境光消除功能參考設計且適用於煙霧偵測的智慧型類比感測器介面

此參考設計提供低 BOM 成本的煙霧偵測器設計,並已通過 UL217 第 9 版靈敏度和消防室測試。此參考設計採用調變式光電架構,可達到環境光的高度抑制效果,可應用於室內煙霧偵測或無室煙霧偵測。此項設計也適用於訊號鏈的高訊號雜訊比,有助於建立穩固的演算法,以減少煙霧偵測器應用中的假警報,以及空氣品質感測應用中的懸浮微粒感測。此設計使用 MSPM0L1306 微控制器的低功耗模式,使用 9V 鹼性電池可實現 10 年電池續航力。
Design guide: PDF
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

訂購與品質

內含資訊:
  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 鉛塗層/球物料
  • MSL 等級/回焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點

建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援。​​​​​​​​​​​​​​

影片