IWR1443Boost ist ein Prototyp-Evaluierungsmodul.
IWR1443BOOST
IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor
IWR1443BOOST
Überblick
Das Plug-in-Modul IWR1443 BoosterPack™ ist eine einfach zu handhabende 77-GHz-mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine für den Ein-Chip-Baustein IWR1443 zur Erfassung von Millimeterwellen, mit direkter Anbindung an das MCU-Entwicklungskit-Produktangebot LaunchPad™ von TI.
IWR1443BOOST enthält alles, was Sie für die Entwicklung auf einem energieeffizienten Arm® Cortex®-R4F-Prozessor benötigen. Die Evaluierungsplatine enthält eine integrierte Emulation zum Programmieren und Debuggen, integrierte Tasten und LEDs für eine schnelle Integration einer einfachen Benutzerschnittstelle.
Dieses Kit wird von mmWave-Werkzeugen und Software unterstützt, einschließlich mmWave Studio (MMWAVE-STUDIO) und dem mmWave Software Development Kit (MMWAVE-SDK).
Die standardmäßigen 20-Pin-BoosterPack-Stiftleisten machen die Evaluierungsplatine mit einer Vielzahl von MCU-LaunchPad-Entwicklungskits kompatibel und ermöglichen ein einfaches Prototyping.
Zusätzliche Platinen können verwendet werden, um zusätzliche Funktionen zu ermöglichen. Beispielsweise ermöglicht das DCA1000EVM den Zugriff auf die Rohdaten des Sensors über die LVDS-Schnittstelle.
Ein 5-V-, > 2,5-A-Netzteil mit 2,1-mm-Hohlbuchse (Pluspol in der Mitte) ist nicht enthalten. TI empfiehlt den Kauf einer externen Stromversorgung gemäß den geltenden regionalen Sicherheitsnormen.
Merkmale
- Die auf der Platine integrierte Antenne ermöglicht Feldtests
- XDS110-basiertes JTAG mit serieller Schnittstelle für die Flash-Programmierung
- UART-zu-USB-Schnittstelle für Steuerung, Konfiguration und Datenvisualisierung
- TI LaunchPad-Entwicklungskit-Schnittstelle für nahtlose Verbindung mit MCUs von TI
- CAN-Anschluss ermöglicht direkte Verbindung zu Fahrzeuggeräten
- Micro-USB-Kabel (#3025010-03)
- Montagehalterungen mit Bumpon™ (#36-625-ND, SJ61A1)
- M3-Schrauben (#9027A146)
- M3-Muttern (#90631A007)
- Jumper (#SPC02SYAN)
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer
CAN-Transceiver
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
Mehrkanal-ICs (PMICs)
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Shunt-Spannungsreferenzen
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation
Develop your application on IWR1443
Develop your application on IWR1443
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
Unterstützte Produkte und Hardware
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte -
parametric-filter Microcontrollers -
parametric-filter Mikroprozessoren & DSPs -
parametric-filter mmWave-Radarsensoren -
parametric-filter Signalumformer -
parametric-filter WLAN-Produkte
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.
Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.
-
parametric-filter Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte -
parametric-filter Microcontrollers -
parametric-filter Mikroprozessoren & DSPs -
parametric-filter mmWave-Radarsensoren -
parametric-filter Signalumformer -
parametric-filter WLAN-Produkte
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Versionsinformationen
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
Neuheiten
- CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
- Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
- MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
- Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
- Improved build times for large projects
- Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
- Register view features for sorting, export, and float displays
- Many other smaller improvements to scripting,
MMWAVE-SDK — mmWave software development kit (SDK)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-SDK — mmWave software development kit (SDK)
MMWAVE_SDK v 32-bit installer and dependent tools/components for Windows Host
MMWAVE_SDK installer and dependent tools/components for Linux Host
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Versionsinformationen
The mmWave SDK enables the development of millimeter wave (mmWave) radar applications using TI mmWave sensors (see list of supported Platform / Devices).The SDK provides foundational components which will facilitate end users to focus on their applications.In addition, it provides few demo applications which will serve as a guide for integrating the SDK into end - user mmWave application
Neuheiten
- New Device Support : IWR6843 Safe and Secure devices (IWR6843ABSABL, IWR6843ABSABLR)
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
Low-power MCUs
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
Mehrzweck-MCUs
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
WLAN-Produkte
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
Low-power MCUs
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
Mehrzweck-MCUs
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
WLAN-Produkte
Versionsinformationen
CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
Neuheiten
- Fixed issue with Program Verification feature, where certain programs were passing verification incorrectly
- Fixed issue with C2000 16-bit Checksum feature to support file paths that include spaces
MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Versionsinformationen
Get started with data collection on IWR1443 for RF performance evaluation
Get started with data collection on IWR1443 for RF performance evaluation
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
DCA1000EVM — Real-time data-capture adapter for radar sensing evaluation module
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-STUDIO — mmWave studio GUI tools for 1st-generation parts (xWR1243, xWR1443, xWR1642, xWR1843, xWR6843, xWR6443)
MMWAVE_STUDIO 02.01.01.00 installer for Windows Host
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Dokumentation
Release Notes for MMWAVE STUDIO
User Guide for MMWAVE STUDIO
Cascade Setup User Guide for MMWAVE STUDIO
Software Manifest of Components Inside the MMWAVE STUDIO
Quick start guide for the DCA1000 capture card
Versionsinformationen
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Get started with running application demos on IWR1443
Get started with running application demos on IWR1443
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
Produkte
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Versionsinformationen
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
Low-power MCUs
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
Mehrzweck-MCUs
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
WLAN-Produkte
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
Low-power MCUs
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
Mehrzweck-MCUs
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
WLAN-Produkte
Versionsinformationen
CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
Neuheiten
- Fixed issue with Program Verification feature, where certain programs were passing verification incorrectly
- Fixed issue with C2000 16-bit Checksum feature to support file paths that include spaces
Nur diese Hardware bestellen
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Unterstützte Produkte und Hardware
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
IWR1443BOOST — IWR1443 Einzel-Chip-76-GHz- bis 81-GHz-mmWave-Sensor – Evaluierungsmodul
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
Designdateien
Technische Dokumentation
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Software-Entwicklung
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
Software-Entwicklungskit (SDK)
Software-Programmiertool
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.