LAUNCHXL-CC3235SF

CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

LAUNCHXL-CC3235SF

Jetzt bestellen

Überblick

Das SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235SF Dualband LaunchPad™-Entwicklungskit (LAUNCHXL-CC3235SF) hebt CC3235SF, hervor, eine Ein-Chip-Sicherheitslösung und einen drahtlosen Mikrocontroller (MCU), der einen benutzerspezifischen ARM® Cortex®-M4 MCU und einen Netzwerkprozessor integriert, der 2,4-GHz- und 5-GHz-WLAN, Internet und Sicherheitsprotokolle ausführt. Der LAUNCHXL-CC3235SF verfügt über auf der Platine integrierte Emulation und Sensoren, ist sofort einsatzfähig und ermöglicht eine schnelle Entwicklung. Diese Platine kann zur Verwendung mit Entwicklungstools wie der integrierten Entwicklungsumgebung (IDE) Code Composer Studio™ Cloud direkt an einen PC angeschlossen werden. Besuchen Sie dev.ti.com und legen Sie noch heute mit Ihrem SimpleLink Wi-Fi CC3235SF LaunchPad Kit los.


Weitere Informationen zu CC3235F-Bausteinen finden Sie unter https://www.ti.com/simplelinkwifi

Merkmale
  • CC3235SF Dualband-Wi-Fi-Mikrocontroller (MCU) im QFN-Gehäuse
  • 2 stapelbare 20-polige Anschlüsse (BoosterPack-Header) zum Anschluss an TI LaunchPads und andere BoosterPack-Steckmodule
  • Auf der Platine integrierte Antenne mit Testmöglichkeit über U.FL-Verbindung
  • Eine Ein-Chip-Sicherheitslösung
  • Unterstützung für Koexistenz von Bluetooth® Low Energy 
  • Betrieb mit Alkalibatterien für energiesparendere Designs

  • Kurzanleitung
  • USB-Kabel
  • GLI-C4-1306

WLAN-Produkte
CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Entdecken Sie unsere Hardware- und Software-Pakete sowie Dokumentation

HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Get started and develop with dual-band Wi-Fi SoC solutions and BLE coexistence

Paket ansehen

Get started and develop with dual-band Wi-Fi SoC solutions and BLE coexistence

close
See required hardware, software, tools, documentation, and training to start building your 2.4-GHz or 5-GHz Wi-Fi enabled product with Bluetooth Low Energy coexistence.
Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Required
Wozu benötige ich dies? This tool allows you to quickly evaluate 2.4GHz Wi-Fi SoCs on this hardware evaluation platform. The platform also includes easy access to peripheral I/Os and onboard debugger.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)

Required
Wozu benötige ich dies? This software includes software libraries and examples that you will need to start development with Wi-Fi applications.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3220MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul CC3220MODA SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3230S SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU mit 256 kB RAM, Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockel, sicherer Start CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung CC3235MODASF SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash CC3235MODS Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256 CC3235MODSF Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Durchsuchen Download-Optionen
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CCSTUDIO — Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

Required If
Developing with Code Composer Studio IDE.
Wozu benötige ich dies? This software is required for code development, debug, and programming. CCS IDE OS support includes Windows, Linux and Mac installers.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 MSPM0L2228 – Evaluierungsmodul
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM AWRL6844 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ Echtzeit-MCU F28P55X LaunchPad™ Entwicklungskit LAUNCHXL-F28P65X F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P AM263Px Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G5187 Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 AM62x-Starterkit-EVM mit PMIC SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x
Start Download-Optionen

CCSTUDIO Code Composer Studio integrated development environment (IDE)

close
Version: 20.5.0
Veröffentlichungsdatum: 09.03.2026
Diese Designressource unterstützt die meisten Produkte in diesen Kategorien.

Informationen zum Support sind der Seite mit den Produktdetails zu entnehmen.

Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
LAUNCHXL-CC13-90 SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310–1190 Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC1312R1 CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1350 CC1350 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Dualband-MCU LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2650 SimpleLink™ CC2650 Drahtlos-MCU LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-F2800137 TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280025C F280025C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280039C TMS320F280039C LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28027 C2000 Piccolo MCU F28027 LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28379D F28379D LaunchPad™-Development Kit für C2000™ Delfino™ MCU LAUNCHXL-RM42 Hercules RM42x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL-TMS57004 LaunchPad-Entwicklungskit für Hercules TMS570LS04x/03x LAUNCHXL2-570LC43 Hercules TMS570LC43x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM46 Hercules RM46x LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-RM57L Hercules RM57Lx LaunchPad-Entwicklungskit LAUNCHXL2-TMS57012 Hercules TMS570LS12x LaunchPad-Entwicklungskit LP-MSPM0L2228 MSPM0L2228 – Evaluierungsmodul
Evaluierungsplatine
AWR1243BOOST AWR1243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC-Evaluierungsmodul für die Automobilindustrie AWR1443BOOST AWR1443 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST AWR1642 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR1642BOOST-ODS AWR1642 Evaluierungsmodul für Hinderniserkennung mit Antenne mit großem Sichtfeld (FOV) AWR1843AOPEVM AWR1843AOP Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für AWR1843BOOST AWR1843 Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 76 GHz bis 81 GHz – Evaluierungsmodul AWR2188EVM AWR2188 – Evaluierungsmodul AWR2243-2X-CAS-EVM Evaluationsmodul für mmWave-Kaskaden mit zwei Bausteinen für bildgebende 4-D-Radarsysteme in der AWR2243BOOST AWR2243 Hochleistungs-MMIC (76 GHz bis 81 GHz) der zweiten Generation, für die Automobilindustrie AWR2544LOPEVM Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation AWR2944EVM Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung AWR2944PEVM AWR2944PEVM-Evaluierungsmodul für den Radarsensor AWR2944P AWR2E44PEVM AWR2E44P – Evaluierungsmodul AWR6843AOPEVM AWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Single-Chip-Radarsensor mit integrierter Antenne, 60 GHz bis 64 GHz AWR6843ISK AWR6843 AOP Single-Chip-Radarsensor für die Automobilindustrie, 60 GHz bis 64 GHz – Evaluierungsmodu AWRL1432BOOST AWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, für di AWRL1432BOOST-BSD AWRL1432 mmWave-Sensor-Evaluierungsplatine mit Einzelchip-Architektur zur Totwinkelerkennung AWRL6432BOOST AWRL6432BOOST BoosterPack™ Evaluierung für Single-Chip-Millimeterwellen-Radarsensor mit geringem Str AWRL6844EVM AWRL6844 – Evaluierungsmodul IWR1443BOOST IWR1443 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1642BOOST IWR1642 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR1843BOOST IWR1843 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für Einzel-Chip-77-GHz-mmWave-Sensor IWR6843AOPEVM IWR6843AOP-Evaluierungsmodul für Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz und Antenna-on-Package (AoP) IWR6843ISK IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Langstreckenantennen-mmWave-Sensor IWR6843ISK-ODS IWR6843-Evaluierungsmodul für Einzelchip-60-GHz-Overhead-Detection-Antennen-mmWave-Sensor IWR6843LEVM IWR6843-Evaluierungsmodul für mmWave-Radarsensor mit einem Chip und 60 GHz IWRL1432BOOST IWR1432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 77 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Str IWRL1432BOOST-BSD IWRL1432 Evaluierungsmodul für energieeffizienten Einzel-Chip-industriellen Radarsensor, 76 GHz bis IWRL6432AOPEVM IWRL6432AOP – Evaluierungsmodul IWRL6432BOOST IWRL6432 BoosterPack™-Evaluierungsmodul für einen 60 GHz-mmWave-Einzelchip-Sensor mit geringem Strom IWRL6432FSPEVM Energieeffizientes, energieoptimiertes EVM für IWRL6432 IWRL6844EVM IWRL6844 – Evaluierungsmodul LAUNCHXL-CC1310 CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich LAUNCHXL-CC1352P CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU LAUNCHXL-CC2640R2 CC2640R2 LaunchPad™-Development Kit für drahtlose SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy-MCU LAUNCHXL-CC26X2R1 CC26x2R LaunchPad™ Development Kit für Multi-Standard SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-F2800157 F2800157 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F280049C F280049C LaunchPad™ Development Kit C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU LAUNCHXL-F28E12X F28E12x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F28P55X C2000™ Echtzeit-MCU F28P55X LaunchPad™ Entwicklungskit LAUNCHXL-F28P65X F28P65x LaunchPad™-Development Kit für C2000™-Echtzeit-MCU LAUNCHXL-F29H85X F29H85x-LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU LP-AM243 AM243x Universal-LaunchPad™-Development Kit für Arm®-basierte MCU LP-AM261 AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263 AM263x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-AM263P AM263Px Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0C1104 MSPM0C1104 LaunchPad™-Entwicklungskit für 24-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0C1106 MSPM0C1106 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G3519 – Evaluierungsmodul LP-MSPM0G5187 Evaluierungsmodul für MSPM0G5187 LaunchPad™-Entwicklungskit LP-MSPM0H3216 MSPM0H3216 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Mikrocontoller Arm® Cortex®-M0+ LP-MSPM0L1117 MSPM0L1117 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L2117 Evaluierungsmodul für MSPM0L2117 LaunchPad™-Entwicklungskit SK-AM62 AM62x-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62-SIP AM62x-System-in-Package-Starterkit für Sitara™-Prozessoren SK-AM62A-LP AM62A-Starterkit für energieeffiziente Sitara™-Prozessoren SK-AM62B AM62B-Starterkit-EVM für den Sitara™ AM62x-Prozessor SK-AM62B-P1 AM62x-Starterkit-EVM mit PMIC SK-AM62P-LP AM62P-Starterkit-Evaluierungsmodul SK-AM64B AM64B-Starterkit für Sitara™-Prozessoren AM64x

Versionsinformationen

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Neuheiten

  • CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
  • Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
  • MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
  • Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
  • Improved build times for large projects
  • Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
  • Register view features for sorting, export, and float displays
  • Many other smaller improvements to scripting, 
Software-Programmiertool

UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

Required
Wozu benötige ich dies? This software includes the ImageCreator standalone software tool. You will need that tool to program persistant storage (SFLASH) which is used by our Wi-Fi system on chip (SoC).
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732 Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz AM2732-Q1 Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl
Low-power MCUs
MSPM0L1105 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1106 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1116 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1117 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1227 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1228 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1303 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1304 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1305 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1343 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1344 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1345 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1346 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L2116 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2117 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2227 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT MSPM0L2228 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d AM263P2-Q1 Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti AM263P4-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 C2000 64 Bit MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler TMS320F2800153-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2631-Q1 Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie MSPM0C1103-Q1 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, L MSPM0C1104-Q1 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, MSPM0C1106-Q1 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, für die Automobilindustrie, Kompa MSPM0G3105-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3106-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3107-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3505-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3506-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3507-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3518-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3519-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3529-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, zwei CAN-FDs, MSPM0H3216-Q1 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC und LIN MSPM0L1227-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1228-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1304-Q1 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 2 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1305-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 32 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1306-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L2227-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD MSPM0L2228-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD MSPM33C321A-Q1 Automotive 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU with TrustZone®, 1MB flash, 256kB SRAM, QSPI and security TMS320F2800152-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F28P559SG-Q1 C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB TMS320F2800132 C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800137 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650DK C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SK C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2631 Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650SH C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1103 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1104 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1105 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer MSPM0C1106 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer MSPM0G1105 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärke MSPM0G1106 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G1107 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk MSPM0G1218 ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 256 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 2 ADCs, 2 COMPs MSPM0G1505 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash 16 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT MSPM0G1518 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G3105 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3106 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3107 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G3505 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD MSPM0G3506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3518 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G5187 Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU< MSPM0H3216 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC MSPM33C321A 160 MHz Arm®-Cortex®-M33-MCU, TrustZone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, 2x CAN-FD und Sicherheit
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
AWR1243 Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP Ein-Chip-Radarsensor, Antenna-on-Package, 76 bis 81 GHz, für Automobilindustrie, DSP,MCU AWR2188 Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP) AWR2243 Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle AWR6443 Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6844 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 Ein-Chip-mmWave-Sensor, 76 GHz bis 81 GHz, mit DSP und MCU integriert IWR1843 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung IWRL6843 Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie IWRL6844 Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM4372 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9 AM4376 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik AM5716 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5718-HIREL Sitara™-Prozessoren AM5718-HIREL, Silicon Revision 2.0 AM5726 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 Sitara-Prozessor AM5746 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning AM6526 Dual Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6528 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A53 und Dual-Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafiken AM6546 Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6548 Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart
WLAN-Produkte
CC3501E SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy
Start Download-Optionen

UNIFLASH UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

close
Version: 9.4.1
Veröffentlichungsdatum: 19.01.2026
Produkte
Audio- & Radar-DSP-SoCs
AM2732 Dual-Core-MCU auf Basis des ARM® Cortex-R5F mit 66x DSP und Sicherheit bis zu 400 MHz AM2732-Q1 Arm® Cortex-R5F-MCU mit zwei Kernen für bis zu 400 MHz mit C66x DSP, Ethernet, Sicherheit und Zuverl
Low-power MCUs
MSPM0L1105 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1106 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0L1116 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1117 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 16 KB SRAM, ADC 12 Bit, 1,68 MSPS MSPM0L1227 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1228 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12 Bit ADC, COMP, VBAT, PSA-L1 MSPM0L1303 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1304 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1305 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1343 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1344 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1345 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1346 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L2116 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2117 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 12 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP und LCD MSPM0L2227 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT MSPM0L2228 32-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, 12-Bit-ADC, COMP, LCD, VBAT
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
AM2632-Q1 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherheit für d AM263P2-Q1 Dual-Core Arm® Cortex® R5F MCU, max. 400 MHz, Echtzeitsteuerung, erweiterbarer Speicher, Automoti AM263P4-Q1 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, 400 MHz, mit Echtzeitsteuerung und Flash-in-Gehäuse für die Automobi F29H859TU-Q1 C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu F29P329SM-Q1 C2000 64 Bit MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz, Lockstep, Konformität mit funktionaler TMS320F2800153-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 64-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800155-Q1 C2000™ 32-bit MCU 120-MHz 128-KB Flash mit HRPWM, CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800157-Q1 C2000™ 32-Bit-MCU für den Automobilbereich 120 MHz 256 KB Flash, FPU, TMU mit CLA, CLB, AES, CAN-FD TMS320F28P559SJ-Q1 C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
AM2631-Q1 Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU, bis 400 MHz, Echtzeitsteuerung/Sicherheit, für Automobilindustrie MSPM0C1103-Q1 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, L MSPM0C1104-Q1 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, MSPM0C1106-Q1 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, für die Automobilindustrie, Kompa MSPM0G3105-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3106-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3107-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3505-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3506-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3507-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3518-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3519-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DA MSPM0G3529-Q1 ARM® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie, 80 MHz, 512 kB Flash, 128 kB SRAM, zwei CAN-FDs, MSPM0H3216-Q1 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC und LIN MSPM0L1227-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1228-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, ADC, MSPM0L1304-Q1 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 2 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1305-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 32 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1306-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L2227-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD MSPM0L2228-Q1 32 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 256 KB Dual-Bank-Flash, 32 KB SRAM, AD MSPM33C321A-Q1 Automotive 160MHz Arm® Cortex®-M33 MCU with TrustZone®, 1MB flash, 256kB SRAM, QSPI and security TMS320F2800152-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 64 KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800154-Q1 C2000™ 32-bit MCU, 100 MHz, 128 KB Flash, mit CAN-FD, Lockstep ASIL B für die Automobilindustrie TMS320F2800156-Q1 C2000™ 32-bit MCU 100-MHz 256-KB Flash mit CAN-FD, Lockstep ASIL B, für die Automobilindustrie, Grad TMS320F28P559SG-Q1 C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
AM263P4 Vierfacher Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung und erweiterba F29H850TU C2000™ 64-Bit-MCU mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit funktionaler Sicherheit, 4 MB TMS320F2800132 C2000™ 32-Bit-MCU mit 100 MHz, 64 KB Flash, FPU, TMU, sechs PWM und Zero CAN TMS320F2800133 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 64 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800135 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 128 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800137 C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU TMS320F2800155 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 128-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 C2000™ 32-bit MCU 120 MHz 256-KB-Flashspeicher mit HRPWM, CAN-FD TMS320F28P550SJ C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650DH C2000 32 Bit-MCU mit 600 MIPS, 2xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC TMS320F28P650DK C2000™ 32-Bit-MCU, 2x C28x+CLA-CPU, Lock-Step, 1,28-MB-Flash, 16-B-ADC, HRPWM, EtherCAT, CAN-FD, AES TMS320F28P650SK C2000 32-bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1,28 MB Flash, 16b-ADC, Ethercat
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2631 Single-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensiche AM2632 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM2634 Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh AM263P2 Dual-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit opTI-Flash und Echtzeitsteuerung TMS320F28P550SG C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU TMS320F28P650SH C2000 32 Bit-MCU mit 400 MIPS, 1xC28x, 1xCLA CPU, FPU64, 768 KB Flash, 16-b ADC
Mehrzweck-MCUs
MSPM0C1103 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1104 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC MSPM0C1105 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer MSPM0C1106 32 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, erweitertem Timer MSPM0G1105 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärke MSPM0G1106 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G1107 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk MSPM0G1218 ARM®-Cortex®-M0+-MCU mit 80 MHz, 256 KB Dual-Bank-Flash-Speicher, 32 KB SRAM, 2 ADCs, 2 COMPs MSPM0G1505 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash 16 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT MSPM0G1518 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G3105 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3106 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3107 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G3505 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD MSPM0G3506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3518 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 256 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0G5187 Arm®-Cortex®-M0+-MCU, 80 MHz, 128 kB Flash, 32 kB SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC und TinyEngine™ NPU< MSPM0H3216 Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 MHz und 5-V-Versorgung, 64 KB Flash, 8 KB SRAM und 12-Bit-ADC MSPM33C321A 160 MHz Arm®-Cortex®-M33-MCU, TrustZone®, 1 MB Flash, 256 KB SRAM, QSPI, 2x CAN-FD und Sicherheit
mmWave-Radarsensoren für Fahrzeuge
AWR1243 Hochleistungs-MMIC für die Automobilindustrie, 76 bis 81 GHz AWR1443 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger für Fahrzeuganwe AWR1642 Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem DSP und MCU AWR1843 Ein-Chip-Radarsensor, 76 GHz bis 81 GHz, Automobil, DSP, MCU und Radarbeschleuniger integriert AWR1843AOP Ein-Chip-Radarsensor, Antenna-on-Package, 76 bis 81 GHz, für Automobilindustrie, DSP,MCU AWR2188 Kaskadierbarer Ein-Chip-8RX-/8TX-Transceiver, 76 GHz bis 81 GHz, Launch-on-Package-Technologie (LoP) AWR2243 Hochleistungs-MMIC der zweiten Generation für Fahrzeuganwendungen mit 76 bis 81 GHz AWR2544 FMCW-Satelliten-Radar-Sensor auf einem Chip (76–81 GHz) AWR2944 Hochleistungs-SoC der 2. Generation, 76 GHz bis 81 GHz, für Eck- und Fernbereichsradar für die Autom AWR2944P Ein-Chip-Radarsensor, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie mit verbesserter HF- und Rechenle AWR6443 Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843 Ein-Chip-Radarsensor (60 bis 64 GHz) für die Automobilindustrie, mit Integration von DSP, MCU und Ra AWR6843AOP Single-Chip-Radarsensor mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 60 GHz bis 64 GHz für die Autom AWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6432 Energieeffizienter ein-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, für die Automobilindustrie AWRL6844 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit hoher Leistung und einem Chip, 57 GHz bis 64 GHz, für d
mmWave-Radarsensoren für Industrieanwendungen
IWR1443 Einchip-mmWave-Sensor, 76 bis 81 GHz, mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR1642 Ein-Chip-mmWave-Sensor, 76 GHz bis 81 GHz, mit DSP und MCU integriert IWR1843 Ein-Chip-Radarsensor (76 bis 81 GHz) für die Industrie, mit Integration von DSP, MCU und Radarbeschl IWR1843AOP Single-Chip-Radarsensor (DSP und MCU) mit auf dem Gehäuse integrierter Antenne für 76 GHz bis 81 GHz IWR2243 76-GHz- bis 81-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR2944 Einchip-Hochleistungsradar, 76 GHz bis 81 GHz, für die Industrie mit integriertem DSP, MCU und Ether IWR6243 57-GHz- bis 64-GHz-Hochleistungs-MMIC für die Industrie IWR6443 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor (60 bis 64 GHz) mit integriertem MCU und Hardwarebeschleuniger IWR6843 Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor mit 60 GHz bis 64 GHz und integrierten Verarbeitungsmöglichkeit IWR6843AOP Intelligenter Ein-Chip-mmWave-Sensor, 60 bis 64 GHz, mit integrierter Antenne On-Package (AoP) IWRL1432 Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Industrie IWRL6432 Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz IWRL6432AOP Energieeffizienter Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 63,5 GHz, mit integrierter Antenne, fü IWRL6432W Industrieller 60 GHz-mmWave-Radarsensor mit geringem Stromverbrauch im Wafer-Scale-Gehäuse IWRL6432WMOD mmWave-Radarmodul zur Bewegungs- und Anwesenheitserkennung IWRL6843 Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie IWRL6844 Einzel-Chip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz, mit geringem Stromverbrauch, für die Industrie
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs
AM4372 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9 AM4376 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten AM4379 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik AM5716 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP AM5718 Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia AM5718-HIREL Sitara™-Prozessoren AM5718-HIREL, Silicon Revision 2.0 AM5726 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP AM5728 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia AM5729 Sitara-Prozessor AM5746 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, ECC auf DDR und Secure Boot AM5748 Sitara-Prozessor: Dual ARM Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC auf DDR und Secure Boot AM5749 Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual DSP, Multimedia, ECC DDR, Secure Boot, Deep Learning AM6526 Dual Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6528 Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A53 und Dual-Arm Cortex-R5F, Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafiken AM6546 Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS AM6548 Quad Arm® Cortex®-A53 und Dual Arm Cortex-R5F Sitara™ -Prozessor mit Gigabit PRU-ICSS, 3D-Grafikkart
WLAN-Produkte
CC3501E SimpleLink™-Drahtlos-MCU (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy CC3551E SimpleLink™ Drahtlos-MCU mit Dualband (2,4 GHz und 5 GHz), Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy

Versionsinformationen

CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.

Neuheiten

  • Fixed issue with Program Verification feature, where certain programs were passing verification incorrectly
  • Fixed issue with C2000 16-bit Checksum feature to support file paths that include spaces
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger

CC3XXXRADIOTEST — Radio tool installer for SimpleLink™ Wi-Fi® software development kit (SDK) and SimpleLink™ SDK Wi-Fi® plug-in

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Required If
Testing RF performance.
Wozu benötige ich dies? This software GUI allows you to evaluate and test RF performance for our Wi-Fi devices.
Unterstützte Produkte und Hardware

CC3XXXRADIOTEST Radio tool installer for SimpleLink™ Wi-Fi® software development kit (SDK) and SimpleLink™ SDK Wi-Fi® plug-in

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Anwendungssoftware und Frameworks

WIFI-STARTER-PRO-ANDROID — SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for Andriod - Get it on Google Play

Required If
Testing with an Android mobile device.
Wozu benötige ich dies? The WiFi Starter Pro Android mobile application enables you to do Wi-Fi provisioning and run the CC3xxx out-of-box experience.
Unterstützte Produkte und Hardware

WIFI-STARTER-PRO-ANDROID SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for Andriod - Get it on Google Play

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Anwendungssoftware und Frameworks

WIFI-STARTER-PRO-IOS — SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for iOS - Download on the App Store

Required If
Testing with an iOS mobile device.
Wozu benötige ich dies? The WiFi Starter iOS Android mobile application enables you to do Wi-Fi provisioning and run the CC3xxx out-of-box experience.
Unterstützte Produkte und Hardware

WIFI-STARTER-PRO-IOS SimpleLink Wi-Fi Starter Pro for iOS - Download on the App Store

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Onlineschulungen

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx

Optional
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3100 Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL CC3120 SimpleLink™ Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor, Internet-der-Dinge-Lösung für MCU-Anwendungen CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 6 TLS/SSL CC3130 SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi ® Netzwerkprozessor mit Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockets CC3135 Drahtloser SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M3 Dualband Wi-Fi ® -Netzwerkprozessor CC3135MOD Drahtloses SimpleLink™-Prozessormodul, Arm Cortex-M3 (32 Bit) für Dualband-Wi-Fi®-Drahtlosnetzwerk CC3200 SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3200MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul CC3220MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul CC3220MODA SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3230S SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU mit 256 kB RAM, Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockel, sicherer Start CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung CC3235MODASF SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash CC3235MODS Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256 CC3235MODSF Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™ CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120MOD Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™ BOOSTXL-CC3135 BoosterPack™-Plug-In-Modul für drahtlosen SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135-Zweiband-Drahtlos-Netzwerkprozes
Dokumentation und verwandte Ressourcen
HARDWARE- UND SOFTWARE-PAKET

Get started and develop with SimpleLink Wi-Fi and BLE using coexistence

Paket ansehen

Get started and develop with SimpleLink Wi-Fi and BLE using coexistence

close
See required hardware, software, tools, and documentation to start building your 2.4-GHz or 5-GHz Wi-Fi and Bluetooth Low Energy enabled product.
Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Required
Wozu benötige ich dies? This tool allows you to quickly evaluate TI's latest dual-band (2.4/5GHz) Wi-Fi SoCs. The platform also includes easy access to peripheral I/Os and onboard debugger.
Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Software-Entwicklungskit (SDK)

SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)

Required
Wozu benötige ich dies? The SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK contains drivers for the CC3220 and CC3235 programmable MCU and documentation needed to use the solution.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3220MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul CC3220MODA SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3230S SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU mit 256 kB RAM, Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockel, sicherer Start CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung CC3235MODASF SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash CC3235MODS Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256 CC3235MODSF Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHCC3235MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235MODSF LaunchPad™-Entwicklungskit LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Durchsuchen Download-Optionen
Onlineschulungen

SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx

Optional
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
WLAN-Produkte
CC3100 Drahtloser SimpleLink™ M3-Bit Arm Cortex-32 Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor CC3100MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 2 TLS/SSL CC3120 SimpleLink™ Wi-Fi ®-Netzwerkprozessor, Internet-der-Dinge-Lösung für MCU-Anwendungen CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Netzwerkprozessormodul für das Internet der Dinge mit 6 TLS/SSL CC3130 SimpleLink™ Arm Cortex-M3 Wi-Fi ® Netzwerkprozessor mit Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockets CC3135 Drahtloser SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M3 Dualband Wi-Fi ® -Netzwerkprozessor CC3135MOD Drahtloses SimpleLink™-Prozessormodul, Arm Cortex-M3 (32 Bit) für Dualband-Wi-Fi®-Drahtlosnetzwerk CC3200 SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 2 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3200MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® und drahtloses Internet der Dinge-Modul CC3220MOD SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul CC3220MODA SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™-Drahtlosmodul mit Antenne CC3220R SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 6 TLS/SSL und 256 kB RAM CC3220S SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit Secure Boot und 256 kB RAM CC3220SF SimpleLink™ 32-Bit Arm Cortex-M4 Wi-Fi ® Drahtlos-MCU mit 1MB Flash-Speicher und 256 kB RAM CC3230S SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU mit 256 kB RAM, Koexistenz, WPA3, 16 TLS-Sockel, sicherer Start CC3230SF SimpleLink™ Arm Cortex-M4 Wi-Fi®-MCU, 256 kB RAM+1MB XIP-Flash, Coex, WPA3, 16 TLS-Buchsen, sicherer CC3235MODAS SimpleLink™ Wi-Fi-ZERTIFIZIERTE™ Dualband-Drahtlos-Antennenmodullösung CC3235MODASF SimpleLink™ Wi-Fi CERTIFIED™ Dual-Band-Drahtlos-Antennenmodul mit 1 MB XIP Flash CC3235MODS Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 256 CC3235MODSF Drahtloses SimpleLink™-Dualband-Drahtlosmodul mit Arm Cortex-M4 (32 Bit), Wi-Fi CERTIFIED™, mit 1 MB CC3235S Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 256 kB Flash-Speic CC3235SF Drahtloser Dual-band Wi-Fi®-SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M4, 32 Bit mit 1MB Flash-Speicher
Hardware-Entwicklung
Entwicklungskit
CC3120BOOST SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120 Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™ CC3220S-LAUNCHXL CC3220S LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU CC3220SF-LAUNCHXL CC3220SF LaunchPad™-Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ Drahtlos-MCU LAUNCHXL-CC3235S CC3235S Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für WLAN® SimpleLink™ MCU LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF Dual-Band LaunchPad™ Development Kit für Wi-Fi® SimpleLink™ MCU
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-CC3120MOD SimpleLink™ Wi-Fi® CC3120MOD Einsteckmodul für drahtloses Netzwerkprozessor-BoosterPack™ BOOSTXL-CC3135 BoosterPack™-Plug-In-Modul für drahtlosen SimpleLink™ Wi-Fi® CC3135-Zweiband-Drahtlos-Netzwerkprozes

Nur diese Hardware bestellen

Entwicklungskit

LAUNCHXL-CC3235SF — CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC3235SF CC3235SF dual-band LaunchPad™ development kit for Wi-Fi® SimpleLink™ MCU

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 7
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch CC3x35 Hardware Design Checklist (Rev. A) 17.02.2020
Zertifikat LAUNCHXL-CC3235SF Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 31.01.2019
Zertifikat LAUNCHXL-CC3235SF EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch LAUNCHXL-CC3235S quick start guide 15.11.2018
Benutzerhandbuch LAUNCHXL-CC3235SF quick start guide 15.11.2018
Benutzerhandbuch CC3235 SimpleLink™ Wi-Fi® LaunchPad™ Development Kit Hardware 19.12.2017
Benutzerhandbuch CC3135, CC3235 SimpleLink™ Wi-Fi® and IoT Solution Layout Guidelines 06.11.2017

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
WIFISTARTERPRO SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro
IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
CC3XXXRADIOTEST SimpleLink™ Wi-Fi®-Funktest-Tool CCSTUDIO Integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™
Software-Entwicklungskit (SDK)
SIMPLELINK-CC32XX-SDK SimpleLink™ Wi-Fi®CC32xx Software Development Kit (SDK) SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK SimpleLink™-Sätze für die Entwicklung stromsparender Software (SDKs)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos