AWRL1432BOOST-BSD

Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos

AWRL1432BOOST-BSD

Haga su pedido ahora

Información general

El AWRL1432BOOST-BSD es un kit de evaluación de sensores mmWave de 70 GHz fácil de usar basado en el dispositivo AWRL1432 con antena integrada de alto rendimiento ROGERS RO3003. Esta placa permite el acceso a datos y alimentación de la nube de puntos a través de la interfaz USB. El AWRL1432BOOST-BSD admite conectividad directa con el kit de desarrollo DCA1000EVM. El AWRL1432BOOST-BSD también tiene un TCAN4550 que funciona a 12 V para aplicaciones automotrices.

Este kit es compatible con herramientas, demostraciones y software mmWave, incluido el kit de desarrollo de software mmWave (mmwave_mcuplus_sdk) y Code Composer Studio (CCS) de TI. Se pueden utilizar placas suplementarias para habilitar funciones adicionales. Por ejemplo, el DCA1000EVM permite acceder a la captura de datos del convertidor analógico a digital (ADC) sin procesar del sensor. El XDS110 integrado permite el desarrollo de software a través del CCS de TI. El AWRL1432BOOST-BSD puede interactuar con el ecosistema del kit de desarrollo LaunchPad™ del microcontrolador (MCU).

Funciones
  • Sensor mmWave de 76 GHz a 81 GHz
  • Sustrato para placas de circuito impreso (PCB) basado en ROGERS RO3003
  • Antena con 3 receptores (RX) y 2 transmisores (TX) con un campo de visión (FoV) acimutal de 90° y un FoV de elevación de 20°
  • Solución discreta de la administración de potencia CC/CC alimentada por USB con capacidad integrada de control del consumo de potencia
  • Admite una interfaz de alta velocidad de 60 pines para interfaz de control de servidor y tiene una interfaz directa con DCA1000 y con el ecosistema del kit de desarrollo del MCU LaunchPad™
  • TCAN4550 con alimentación de 12 V para aplicaciones de automoción

  • AWRL1432BOOST
  • Tarjeta de garantía (hoja de descargo de responsabilidad)
  • Guía de inicio rápido
  • Cable micro USB

Chips base del sistema (SBC)
TCAN4550-Q1 Chip básico del sistema (SBC) con controlador CAN FD y transceptor integrados de calidad automotriz

 

Circuitos integrados LVDS, M-LVDS y PECL
SN65LVDS31-EP Transmisor LVDS cuádruple de producto mejorado

 

Compuertas AND
SN74LVC1G11 Compuerta AND de 1 canal y 3 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

 

Convertidores de CC/CC
TPS628502-Q1 Convertidor reductor automotriz de 2.7 V a 6 V y 2 A en encapsulado SOT583

 

Diodos de protección ESD
TPD4E004 Diodo de protección ESD cuádruple de 1.6 pF, 5.5 V, ±8 kV c/ pin VCC p/ interfaces de alta veloci

 

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión
TS3A44159 Interruptor analógico de 2 canales con resistencia de encendido de 0.4 Ω, 3.3 V, 4:1 (SPDT) TS3A5018 Interruptor analógico de uso general de 4 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT)

 

MCU de uso general
TM4C1294NCPDT MCU de 32 bits basada en Arm Cortex-M4F con 120 MHZ, 1 MB de memoria flash, 256 KB de RAM, USB, E

 

Monitores de potencia digitales
INA228 Mon. de corr., ten., pot., energ. y carga c/alerta y cap. p/control. E3 y sal. I²C de 20 bits y 85 V

 

Multiplexores de potencia
TPS2116 Multiplexor de potencia prioritaria de 1.6 V a 5.5 V, 40 mΩ, 2.5 A, baja IQ

 

Protocolo e interruptores de bus y multiplexores
TS3A27518E Multiplexor analógico de 6 canales y 3.3 V, 2:1 (SPDT), con entradas de control compatibles con 1.8 

 

Referencias de tensión en derivación
LM4040 Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS796 Regulador de tensión de caída baja de 1 A con activación

 

Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único

 

Sensores de temperatura digitales
TMP112-Q1 Sensor de temperatura digital de ±0.5 °C y de 1.4 V a 3.6 V automotriz con I2C/SMBus en encapsulado

 

Transceptores CAN
TCAN1042HGV-Q1 Transceptor CAN con protección contra fallas con velocidad de datos flexible de calidad automotriz

 

Transceptores LIN
TLIN1039-Q1 Transceptor de red de interconexión local (LIN) con tiempo de espera de estado dominante
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

AWRL1432BOOST-BSD

Módulo de evaluación AWRL1432

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

AWRL1432BOOST-BSD

Módulo de evaluación AWRL1432

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Capacitación en línea

RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2188 Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej AWR6443 Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para el s
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6243 MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia IWRL6843 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM Módulo de evaluación AWRL6844 IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM Módulo de evaluación IWRL6844

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

close
Versión: 3.10.00.01
Fecha de publicación: 1/05/2025
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2188 Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej AWR6443 Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para el s
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6243 MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia IWRL6843 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM Módulo de evaluación AWRL6844 IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM Módulo de evaluación IWRL6844

Información de la versión

New Modules


  • Selecting the Right Radar Device -> Security Features Overview Provides a high-level overview of the security features available with TI mmWave radar devices
  • These security features determine the type of application boot flow that is followed by that device
  • Radar Algorithms -> Motion and Presence Detection In-depth look at the commonly used motion/presence detection state machine
  • Provides context on how the state transitions work and how the algorithm can be configured for various applications
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip BP-IWRL6432WMOD IWRL6432WMOD BoosterPack™ plug-in module IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

close
Versión: 2.4.0
Fecha de publicación: 12/04/2024
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip BP-IWRL6432WMOD IWRL6432WMOD BoosterPack™ plug-in module IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia

Información de la versión

• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs

• Silicon revision selector for power tab

• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.

 

IDE, configuración, compilador o depurador

CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28027 Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027 de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28379D Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 Módulo de evaluación MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM Módulo de evaluación AWRL6844 IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px MCU de uso general basado en Arm® LP-MSPM0C1104 Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3507 Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G5187 Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 EVM del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™
Iniciar Opciones de descarga

CCSTUDIO Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)

close
Versión: 20.5.0
Fecha de publicación: 9/03/2026
Este recurso de diseño es compatible con la mayoría de los productos de estas categorías.

Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.

Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
LAUNCHXL-CC13-90 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de microcontrolador inalámbrico (MCU) CC1310-1190 SimpleLink™ Sub 1  LAUNCHXL-CC1312R1 Kit de desarrollo CC1312R LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1350 Kit de desarrollo CC1350 LaunchPad™ para MCU inalámbrica de doble banda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC1352R1 Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352R para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2650 Kit de desarrollo de LaunchPad™ de MCU inalámbrico CC2650 SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235S Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235S para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-CC3235SF Kit de desarrollo LaunchPad™ de doble banda CC3235SF para MCU Wi-Fi® SimpleLink™ LAUNCHXL-F2800137 Kit de desarrollo TMS320F2800137 LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280025C Kit de desarrollo F280025C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280039C Kit de desarrollo TMS320F280039C LaunchPad™ para MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28027 Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027 de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28379D Kit de desarrollo LaunchPad™ F28379D para MCU C2000™ Delfino™ LAUNCHXL-RM42 Kit de desarrollo de LaunchPad RM42x Hercules LAUNCHXL-TMS57004 Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS04x/03x Hercules LAUNCHXL2-570LC43 Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LC43x Hercules LAUNCHXL2-RM46 Kit de desarrollo de LaunchPad RM46x Hercules LAUNCHXL2-RM57L Kit de desarrollo de LaunchPad RM57Lx Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 Kit de desarrollo de LaunchPad TMS570LS12x Hercules LP-MSPM0L2228 Módulo de evaluación MSPM0L2228
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM Módulo de evaluación AWRL6844 IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM Módulo de evaluación IWRL6844 LAUNCHXL-CC1310 Kit de desarrollo CC1310 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Sub-1 GHz LAUNCHXL-CC1352P Kit de desarrollo LaunchPad™ CC1352P para MCU inalámbrico multibanda SimpleLink™ LAUNCHXL-CC2640R2 Kit de desarrollo CC2640R2 LaunchPad™ para MCU inalámbrica SimpleLink™ Bluetooth® de baja energía LAUNCHXL-CC26X2R1 Kit de desarrollo CC26x2R LaunchPad™ para MCU inalámbrico SimpleLink™ Multi-Standard LAUNCHXL-F2800157 Kit de desarrollo de LaunchPad™ F2800157 de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F280049C Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C LAUNCHXL-F28027F Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28027F de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28069M Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28069M de MCU Piccolo C2000 LAUNCHXL-F28E12X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28E12x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P55X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P55X de microcontroladores (MCU) en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F28P65X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F28P65x de MCU en tiempo real C2000™ LAUNCHXL-F29H85X Kit de desarrollo de LaunchPad™ F29H85x de MCU en tiempo real C2000™ LP-AM243 Kit de desarrollo LaunchPad™ de propósito general AM243x para MCU basadas en Arm® LP-AM261 Kit de desarrollo LaunchPad™ AM261x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263 Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263x MCU de uso general basado en Arm® LP-AM263P Kit de desarrollo LaunchPad™ AM263Px MCU de uso general basado en Arm® LP-MSPM0C1104 Kit de desarrollo MSPM0C1104 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz LP-MSPM0C1106 Kit de desarrollo MSPM0C1106 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0G3507 Kit de desarrollo MSPM0G3507 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz LP-MSPM0G3519 Módulo de evaluación LP-MSPM0G3519 LP-MSPM0G5187 Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0G5187 LP-MSPM0H3216 Kit de desarrollo MSPM0H3216 LaunchPad™ para microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1117 Kit de desarrollo MSPM0L1117 LaunchPad™ para microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L1306 Kit de desarrollo MSPM0L1306 LaunchPad™ para MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz LP-MSPM0L2117 Módulo de evaluación del kit de desarrollo LaunchPad™ MSPM0L2117 SK-AM62 Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62-LP Kit de inicio AM62x para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62-SIP Kit de inicio de sistema en encapsulado AM62x para procesadores Sitara™ SK-AM62A-LP Kit de inicio AM62A para procesadores Sitara™ de bajo consumo SK-AM62B EVM de kit de inicio AM62B para procesador Sitara™ AM62x SK-AM62B-P1 EVM del kit de inicio AM62x con PMIC SK-AM62P-LP Módulo de evaluación del kit básico AM62P SK-AM64B Kit de inicio AM64B para procesadores AM64x Sitara™

Información de la versión

The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.


CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.

Novedades

  • CCStudio™ IDE Out-of-Box AI integration enables agentic development
  • Intuitive getting started AI Assistant makes configuration a breeze for Claude Code
  • MCP servers for SysConfig, projec, and debug operations
  • Graph improvements for FFT, complex and logarithmic types, interleaved/non-interleaved data types
  • Improved build times for large projects
  • Scripting console support for mjs fies, command history, CCS variables, disassembly/function/source APIs
  • Register view features for sorting, export, and float displays
  • Many other smaller improvements to scripting, 
Soporte de software

RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2188 Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej AWR6443 Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para el s
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6243 MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia IWRL6843 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01021 Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina TIDEP-01024 Dis. de ref. de detección de obstáculos c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz TIDEP-01026 Dis. de ref. de estacionamiento autom. c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz TIDEP-01035 Diseño de referencia de cámara de videovigilancia con radar mmWave de TI
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM Módulo de evaluación AWRL6844 IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM Módulo de evaluación IWRL6844
Examinar Opciones de descarga

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

close
Versión: 3.30.00.06
Fecha de publicación: 23/10/2025
Productos
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2188 Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej AWR6443 Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para el s
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6243 MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia IWRL6843 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDEP-01021 Diseño de referencia de orientación del haz para radar de esquina TIDEP-01024 Dis. de ref. de detección de obstáculos c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz TIDEP-01026 Dis. de ref. de estacionamiento autom. c/sensor mmWave de antena en encap. (AoP) de 76 GHz a 81 GHz TIDEP-01035 Diseño de referencia de cámara de videovigilancia con radar mmWave de TI
Placa de evaluación
AWR1243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR1243 de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443BOOST Módulo de evaluación AWR1443 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST Módulo de evaluación AWR1642 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR1642BOOST-ODS Sensor de detección de obstáculos AWR1642 con módulo de evaluación de antena de campo de visión ampl AWR1843AOPEVM Módulo de evaluación AWR1843AOP para sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoc AWR1843BOOST Módulo de evaluación AWR1843 de sensor de radar de 76 GHz a 81 GHz de un solo chip para automoción AWR2188EVM Módulo de evaluación AWR2188 AWR2243-2X-CAS-EVM Módulo de evaluación la cascada de mmWave de dos dispositivos para un radar de imágenes 4D automo AWR2243BOOST Módulo de evaluación MMIC AWR2243 de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para AWR2544LOPEVM Módulo de evaluación AWR2544LOP para SoC de automoción de segunda generación, de 76 GHz a 81 GHz, de AWR2944EVM Módulo de evaluación AWR2944 para SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz p AWR2944PEVM Módulo de evaluación AWR2944PEVM para sensor de radar AWR2944P AWR2E44PEVM Módulo de evaluación AWR2E44P AWR6843AOPEVM Módulo de evaluación AWR6843AOP para sensor de radar de 60 GHz a 64 GHz de un solo chip para automoc AWR6843ISK Módulo enchufable de antena AWR6843 de sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para autom AWRL1432BOOST Módulo de evaluación AWRL1432 para sensor de radar de 76 a 81 GHz de baja potencia y chip único auto AWRL1432BOOST-BSD Placa de evaluación AWRL1432 de sensores mmWave de un solo chip para detección de puntos ciegos AWRL6432BOOST Módulo de evaluación AWRL6432BOOST BoosterPack™ para sensor de radar mmWave de baja potencia de chip AWRL6844EVM Módulo de evaluación AWRL6844 IWR1443BOOST Módulo de evaluación IWR1443 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1642BOOST Módulo de evaluación IWR1642 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR1843BOOST Módulo de evaluación IWR1843 BoosterPack™ para sensor mmWave de 77 GHz de chip único IWR6843AOPEVM Módulo de evaluación IWR6843AOP para sensor mmWave de antena en encapsulado (AoP) de 60 GHz de chip IWR6843ISK Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de largo alcance de 60 GHz de chip único IWR6843ISK-ODS Módulo de evaluación IWR6843 para sensor mmWave de antena de detección aérea de 60 GHz de un solo ch IWR6843LEVM Módulo de evaluación IWR6843 para sensor de radar mmWave de 60 GHz, chip único IWRL1432BOOST Módulo de evaluación BoosterPack™ IWR1432 para sensor mmWave de baja potencia, 77 GHz y chip únic IWRL1432BOOST-BSD Módulo de evaluación IWRL1432 para BSD con sensor de radar industrial de 76 a 81 GHz de baja potenci IWRL6432AOPEVM Módulo de evaluación IWRL6432AOP IWRL6432BOOST Módulo de evaluación IWRL6432 BoosterPack™ para sensor de baja potencia de ondas milimétricas de 60  IWRL6432FSPEVM Módulo de evaluación (EVM) de potencia optimizada IWRL6432 de baja potencia IWRL6844EVM Módulo de evaluación IWRL6844

Información de la versión

See attached release notes

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide EVM User's Guide: XWRL1432BOOST-BSD (Rev. A) PDF | HTML 18/12/2024
Certificado AWRL1432BOOST-BSD EU Declaration of Conformity (DoC) 8/05/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
DCA1000EVM Módulo de evaluación DCA1000 para captura y transmisión de datos en tiempo real

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDEP-01034 Diseño de referencia de detección de puntos ciegos de nivel básico con radar mmWave

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
MMWAVE-STUDIO Estudio mmWave
Kit de desarrollo de software (SDK)
MMWAVE-L-SDK Software para xWRL1432, xWRL6432, xWRL6844 y xWRL6843

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos