Cantidades limitadas
El AWR2243-2X-CAS-EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.
Este radar para uso automotriz es un módulo sensor de radar en cascada de 76 GHz a 81 GHz. Esto incluye dos dispositivos AWR2243 conectados en cascada y un procesador de radar AM2732R. En esta configuración de radar en cascada, un dispositivo principal distribuye una señal de oscilador local (LO) de 20 GHz tanto al dispositivo principal como al secundario, lo que permite que estos dos dispositivos funcionen como un único transceptor de RF. Esto permite admitir hasta 6 elementos de antena de transmisión (TX) y 8 de recepción (RX), lo que da un total de 48 canales virtuales en la matriz virtual MIMO.
El AWR2243-2X-CAS-EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.
New Modules
• IWRL6432AOP support for basic, advanced, and power tabs
• Silicon revision selector for power tab
• Additional warnings and errors added for xWR6432 to support the newest DFP released alongside device RTM.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
Revise la página de detalles del producto para verificar la compatibilidad.
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.4.1 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
See attached release notes
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | AWR2243-2X-CAS-EVM Userguide | PDF | HTML | 24/02/2025 | |
| Certificado | AWR2243-2X-CAS-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 24/01/2025 |
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.