Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

PLLATINUMSIM-SW

PLLatinum Sim Tool

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 1.6.8
Fecha de publicación: 26/12/2024
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Búferes de reloj
CDCDB2000 Búfer de reloj de 20 salidas compatible con DB2000QL para PCIe® Gen 1 a Gen 5 CDCDB400 Búfer de reloj de 4 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 6 CDCDB800 Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 6 CDCDB803 Búfer de reloj de 8 salidas para PCIe® Gen 1 a Gen 6 con direcciones SMBus seleccionables CDCLVC1102 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:2 CDCLVC1103 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:3 CDCLVC1104 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:4 CDCLVC1106 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:6 CDCLVC1108 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:8 CDCLVC1110 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:10 CDCLVC1112 Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:12 CDCLVC1310 Búfer LVCMOS de baja impedancia de 10 salidas y entrada universal CDCLVD110A Búfer de reloj LVDS de 1 a 10 de hasta 1100 MHz con desviación mínima para la distribución del reloj CDCLVD1204 Búfer 1:4 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1208 Búfer 1:8 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1212 Búfer 1:12 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD1213 Búfer 1:4 universal a LVDS con divisor de salida seleccionable de fluctuación baja CDCLVD1216 Búfer 1:16 universal a LVDS seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVD2102 Búfer dual 1:2 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2104 Búfer dual 1:4 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2106 Búfer dual 1:6 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVD2108 Búfer dual 1:8 universal a LVDS de baja fluctuación CDCLVP110 Controlador de reloj LVPECL/HSTL a LVPECL 1:10 CDCLVP1102 Búfer 1:2 universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP111 Buffer LVPECL 1:10 con entrada seleccionable CDCLVP111-EP Buffer HiRel LVPECL 1:10 con entrada seleccionable CDCLVP111-SP búfer de reloj de alta velocidad 1:10 con controlador de reloj de entrada seleccionable CDCLVP1204 Búfer 1:4 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1208 Búfer 1:8 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1212 Búfer 1:12 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP1216 Búfer 1:16 universal a LVPECL seleccionable de baja fluctuación y 2 entradas CDCLVP2102 Búfer 1:2 dual universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2104 Búfer 1:4 dual universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2106 Búfer 1:6 dual universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP2108 Búfer 1:8 dual universal a LVPECL de baja fluctuación CDCLVP215 Búfer de salida de ventilador LVPECL doble de alta velocidad 1:5 LMK00301 Conversor de nivel/búfer de salida del ventilador diferencial de 3 GHz con 10 salidas LMK00304 Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables LMK00306 Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 6 salidas configurables LMK00308 Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 8 salidas configurables LMK00334 Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 de 4 salidas LMK00334-Q1 Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 de 4 salidas para automoción LMK00338 Conversor de nivel y búfer de reloj PCIe® de Gen1/Gen2/Gen3/Gen4/Gen5 de 8 salidas LMK1C1102 Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 2 canales LMK1C1103 Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 3 canales LMK1C1104 Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales LMK1C1106 Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 6 canales LMK1C1108 Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 8 canales LMK1D1204 Búfer de 1.8 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D1204P Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y control de pines LMK1D1208 Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales LMK1D1208I Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales e I²C LMK1D1208P Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales y control de pines LMK1D1212 Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 12 canales LMK1D1216 Búfer de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 16 canales LMK1D2102 Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 2 canales LMK1D2102L Búfer LVDS de baja fluctuación aditiva LMK1D2104 Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales LMK1D2104L Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 4 canales y opción de modo común de salida de LMK1D2106 Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 6 canales LMK1D2106L Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 2 canales y opción de modo común de salida de LMK1D2108 Búfer doble de 1.8 V, 2.5 V y 3.3 V con salida LVDS de 8 canales
Generadores de señal de reloj
LMK03318 Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con un solo PLL LMK03328 Familia de generadores de reloj de fluctuación ultrabaja con dos PLL independientes LMK3C0105 Generador de reloj automotriz sin referencia, con 5 salidas y ondas acústicas masivas (BAW) LMK3H0102 Generador de reloj sin referencia compatible con PCIe de Gen 1 a Gen 6 basado en ondas acústicas mas
Limpiadores de fluctuación de reloj
LMK04803 Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 1.9 GHz LMK04805 Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.2 GHz LMK04806 Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL en cascada dobles y VCO integrado de 2.5 GHz LMK04808 Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido con PLL de bucle doble y VCO integrado de 2.9 GHz LMK04816 Limpiador de fluctuación de reloj de bajo ruido y tres entradas con PLL de bucle doble LMK04821 Sintetizador de fluctuación ultrabaja y limpiador de fluctuación con soporte para JESD204B LMK04826 Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 1 LMK04828 Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2 LMK04828-EP Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con un rango de tempera LMK04832 Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas y nivel de ruido ultrabajo con b LMK04832-SEP Limpiador de fluctuaciones de reloj JESD204C de 3.2 GHz, 30 krad, nivel de ruido ultrabajo y 15 sali LMK04832-SP Limpiador de fluctuaciones de reloj de 3.2 GHz y 15 salidas con protección contra la radiación (RHA)
Osciladores
LMK60A0-148351 Oscilador diferencial de 148.352 MHz, LVDS, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60A0-148M Oscilador diferencial de 148.5 MHz, LVDS, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-156257 Oscilador de 156.257 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-156M Oscilador de 156.5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E0-212M Oscilador de 212.5 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-100M Oscilador de 100.0 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-125M Oscilador de 125 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60E2-150M Oscilador estándar de 150 MHz, LVPECL, ±50 ppm y baja fluctuación LMK60E2-156M Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60I2-100M Oscilador de 100 MHz, HCSL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK60I2-322M Oscilador de 322.27 MHz, HCSL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK61A2-100M Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61A2-125M Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 125 MHz y ±50 ppm LMK61A2-156M Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±50 ppm LMK61A2-312M Oscilador diferencial estándar LVDS de fluctuación ultrabaja, 312.5 MHz y ±50 ppm LMK61A2-644M Oscilador programable LVDS de fluctuación ultrabaja con EEPROM interna LMK61E0-050M Oscilador diferencial estándar de 50 MHz, LVPECL, ±25 ppm y fluctuación ultrabaja LMK61E0-155M Oscilador diferencial estándar de 155.52 MHz, LVPECL, ±25 ppm y fluctuación ultrabaja LMK61E0-156M Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±25 ppm LMK61E07 Oscilador programable de fluctuación ultrabaja en formato multiseñal con EEPROM interna LMK61E08 Oscilador programable de fluctuación ultrabaja con EEPROM interna LMK61E0M Oscilador programable de fluctuación ultrabaja LVCMOS con EEPROM interna LMK61E2 Oscilador completamente programable de 156.250 MHz, ±50 ppm y fluctuación ultrabaja con EEPROM integ LMK61E2-100M Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61E2-125M Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 125 MHz y ±50 ppm LMK61E2-156M Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 156.25 MHz y ±50 ppm LMK61E2-312M Oscilador diferencial estándar LVPECL de fluctuación ultrabaja, 312.5 MHz y ±50 ppm LMK61I2-100M Oscilador diferencial estándar HCSL de fluctuación ultrabaja, 100 MHz y ±50 ppm LMK61PD0A2 Oscilador diferencial seleccionable por pines de ±50 ppm y fluctuación ultrabaja LMK62A2-100M Oscilador estándar de 100 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-150M Oscilador estándar de 150 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-156M Oscilador de 156.25 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-200M Oscilador estándar de 200 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62A2-266M Oscilador estándar de 266.66 MHz, LVDS, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E0-156M Oscilador de 156.25 MHz, LVPECL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-100M Oscilador de 100 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62E2-156M Oscilador estándar de 156.25 MHz, LVPECL, ±50 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-100M Oscilador de 100 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK62I0-156M Oscilador de 156.25 MHz, HCSL, ±25 ppm, alto rendimiento y baja fluctuación LMK6C Oscilador LVCMOS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendi LMK6D Oscilador LVDS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6H Oscilador HCSL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient LMK6P Oscilador de ondas acústicas masivas (BAW) de baja fluctuación, alto rendimiento y frecuencia fija,
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LMK04832EVM Módulo de evaluación LMK04832 para limpiador de fluctuación de reloj JESD204B de 3.2 GHz, 15 salidas LMX2571EPEVM Módulo de evaluación LMX2571-EP para sintetizador RF de 1.34 GHz, baja potencia y temperatura extrem LMX2594PSEVM Módulo de evaluación LMX2594 para sintetizador de RF de 15 GHz con sincronización de fase de varios XMICR-3P-LMX2492 Módulos de evaluación LMX2492 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2572 Módulos de evaluación LMX2572 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2592 Módulos de evaluación LMX2592 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2594 Módulos de evaluación LMX2594 de X-MWblock XMICR-3P-LMX2595 Módulos de evaluación LMX2595 de X-MWblock

Información de la versión

Bug fixes

Novedades

  • Added LMK6H/D/C/P family of oscillators
  • Added LMK61 oscillator
  • Added LMK3H oscillator
  • Added LMX1205