Detalles del producto

Output type LVPECL Output frequency (MHz) 50 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.2
Output type LVPECL Output frequency (MHz) 50 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.2
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • Ultra-low Noise, High Performance
    • Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
  • Ultra-low Noise, High Performance
    • Jitter: 90 fs RMS Typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL up to 1 GHz
    • LVDS up to 900 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ± 50 ppm (LMK61X2) and ± 25 ppm (LMK61X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7 mm × 5 mm 6-Pin Package, Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package

The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.

The LMK61XX is an ultra-low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL up to 1 GHz, LVDS up to 900 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3 V ± 5% supply.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet LMK61XX High-Performance Ultra-Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. D) PDF | HTML 19 oct 2017

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Herramienta de diseño

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Software de programación de diseño de árbol de reloj

La herramienta de síntesis de tipo árbol de reloj “arquitecto de tipo árbol de reloj” agiliza el proceso de diseño al generar soluciones de árbol de reloj en función de los requisitos del sistema. La herramienta extrae datos de una amplia base de datos de productos de relojes para generar una (...)
Herramienta de diseño

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Opciones de descarga
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos