Se encuentra disponible una versión más nueva de este producto

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
LMK6P ACTIVO Oscilador LVPECL de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimie Small package, improved performance, fixed-frequency LVPECL oscillator with BAW technology

Detalles del producto

Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.257 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
Output type LVPECL Output frequency (MHz) 156.257 Stability (ppm) 25 Supply voltage (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Jitter (ps) 0.15
QFM (SIA) 6 35 mm² 7 x 5
  • Low Noise, High Performance
    • Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –60 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL and LVDS up to 800 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±50 ppm (LMK60X2) and ±25 ppm (LMK60X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7-mm × 5-mm 6-pin Package That is Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package
  • Low Noise, High Performance
    • Jitter: 150 fs RMS typical Fout > 100 MHz
    • PSRR: –60 dBc, Robust Supply Noise Immunity
  • Supported Output Format
    • LVPECL and LVDS up to 800 MHz
    • HCSL up to 400 MHz
  • Total Frequency Tolerance of ±50 ppm (LMK60X2) and ±25 ppm (LMK60X0)
  • 3.3-V Operating Voltage
  • Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
  • 7-mm × 5-mm 6-pin Package That is Pin-Compatible With Industry Standard 7050 XO Package

The LMK60XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, and LVDS up to 800 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.

The LMK60XX device is a low jitter oscillator that generates a commonly used reference clock. The device is pre-programmed in factory to support any reference clock frequency; supported output formats are LVPECL, and LVDS up to 800 MHz, and HCSL up to 400 MHz. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ±5% supply.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Fecha
* Data sheet LMK60XX High-Performance Low Jitter Oscillator datasheet (Rev. C) PDF | HTML 07 nov 2017

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Modelo de simulación

LMK6100 IBIS Model

SNAM203.ZIP (16 KB) - IBIS Model
Herramienta de diseño

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Software de programación de diseño de árbol de reloj

La herramienta de síntesis de tipo árbol de reloj “arquitecto de tipo árbol de reloj” agiliza el proceso de diseño al generar soluciones de árbol de reloj en función de los requisitos del sistema. La herramienta extrae datos de una amplia base de datos de productos de relojes para generar una (...)
Herramienta de diseño

PLLATINUMSIM-SW PLL loop filter, phase noise, lock time, and spur simulation tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Opciones de descarga
Herramienta de simulación

PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
QFM (SIA) 6 Ultra Librarian
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos