LMK61E2
Oscilador completamente programable de 156.250 MHz, ±50 ppm y fluctuación ultrabaja con EEPROM integ
LMK61E2
- Ultra-Low Noise, High Performance
- Jitter: 90 fs RMS Typical fOUT > 100 MHz
- PSRR: –70 dBc, Robust Supply Noise Immunity
- Flexible Output Format; User Selectable
- LVPECL up to 1 GHz
- LVDS up to 900 MHz
- HCSL up to 400 MHz
- Total Frequency Tolerance of ±50 ppm
- System Level Features
- Frequency Margining: Fine and Coarse
- Internal EEPROM: User Configurable Default Settings
- Other Features
- Device Control: I2C
- 3.3-V Operating Voltage
- Industrial Temperature Range (–40ºC to +85ºC)
- 7-mm × 5-mm 8-Pin Package
- Create a Custom Design Using the LMK61E2 With the WEBENCH® Power Designer
The LMK61E2 device is an ultra-low jitter PLLatinum programmable oscillator with a fractional-N frequency synthesizer with integrated VCO that generates commonly used reference clocks. The outputs can be configured as LVPECL, LVDS, or HCSL.
The device features self start-up from on-chip EEPROM that is factory programmed to generate 156.25-MHz LVPECL output. The device registers and EEPROM settings are fully programmable in-system through I2C serial interface. Internal power conditioning provide excellent power supply ripple rejection (PSRR), reducing the cost and complexity of the power delivery network. The device operates from a single 3.3-V ± 5% supply.
The device provides fine and coarse frequency margining options through I2C serial interface to support system design verification tests (DVT), such as standard compliance and system timing margin testing.
Productos similares que pueden interesarle
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMK05028EVM — Módulo de evaluación LMK05028 de generador y sincronizador de reloj de red
El LMK05028EVM es un módulo de evaluación para el generador y sincronizador de reloj de red LMK05028. El módulo de evaluación (EVM) se puede utilizar para la evaluación de dispositivos, pruebas de conformidad y creación de prototipos de sistemas.
El LMK05028 integra dos bucles de bloqueo de fase (...)
LMK61E2EVM — Módulo de evaluación LMK61E2EVM de oscilador programable de fluctuación ultrabaja
The LMK61E2EVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61E2 Ultra-Low Jitter Programmable Differential Oscillator with integrated EEPROM and frequency margining capabilities.
The LMK61E2EVM can be (...)
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
Texas Instruments clocks and synthesizers (TICS) pro software is used to program the evaluation modules (EVMs) for product numbers with these prefixes: CDC, LMK and LMX. These products include phase-locked loops and voltage-controlled oscillators (PLL+VCO), synthesizers and clocking devices.
Productos y hardware compatibles
Productos
Generadores de señal de reloj
Búferes de reloj
Osciladores
Limpiadores de fluctuación de reloj
Sincronizadores de red de reloj
PLL y sintetizadores de RF
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Software
IDE, configuración, compilador o depurador
CLOCK-TREE-ARCHITECT — Software de programación de diseño de árbol de reloj
PLLATINUMSIM-SW — PLLatinum Sim Tool
PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.
Productos y hardware compatibles
Productos
Búferes de reloj
Generadores de señal de reloj
Limpiadores de fluctuación de reloj
Osciladores
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
Software
Soporte de software
PSPICE-FOR-TI — PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Muchos diseños de referencia de TI incluyen LMK61E2
Utilice nuestra herramienta de selección de diseños de referencia para revisar e identificar los diseños que mejor se adaptan a su aplicación y parámetros.
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
QFM (SIA) | 8 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.