Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

UNIFLASH

UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 9.4.1
Fecha de publicación: 19/01/2026
Productos
Low-power MCUs
MSPM0L1105 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1106 MCU Arm® Cortex®-M0+ a 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits MSPM0L1116 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 64KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bit MSPM0L1117 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con dual-bank flash de 128KB, SRAM de 16KB, ADC de 12-bi MSPM0L1227 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1228 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 MSPM0L1303 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, O MSPM0L1304 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1305 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y OPA MSPM0L1306 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1343 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 8 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, T MSPM0L1344 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 16 KB, 2 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L1345 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con flash de 32 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador y TIA MSPM0L1346 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz de memoria flash de 64 KB, 4 KB de SRAM, ADC de 12 bits, comparador, MSPM0L2116 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 64 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2117 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de 128 KB, SRAM de 12 KB, ADC de 12 bits, COMP y LCD MSPM0L2227 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, CO MSPM0L2228 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz c/mem. fl. de dob. ban., 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC de 12 bits, COMP,
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
AM2632-Q1 MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo, automotriz, de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo AM2634-Q1 Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con control y segurid AM263P2-Q1 Microcontrolador Arm® Cortex®-R5F de 2 núcleos automotriz a 400 MHz con control en tiempo real y AM263P4-Q1 Unidad de microcontrolador (MCU) Arm® Cortex®-R5F de cuádruple núcleo, 400 MHz con encapsulado con f F29H859TU-Q1 MCU C2000™ automotriz de 64 bits con tri-core de 200 MHz C29x, lockstep, cumplimiento de seguridad f F29P329SM-Q1 MCU C2000 de 64 bits para uso automotriz con C29x a 200 MHz, lockstep, cumplimiento de seguridad fun TMS320F2800153-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 64 KB con HRPWM, CAN-FD, lockste TMS320F2800155-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F2800157-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 120 MHz, memoria flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD, lockst TMS320F28P559SJ-Q1 MCU automotriz, C2000™ de 32 bits con 150 MHz, 1.1 MB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
AM2631 MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2632 MCU Arm® Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM2634 MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control y seguridad en tiempo real AM263P2 MCU Arm®Cortex®-R5F de doble núcleo de hasta 400 MHz con opTI-flash y control en tiempo real TMS320F28P550SG MCU C2000™ de 32 bits con C28x + CLA de 150 MHz y 512 KB de memoria flash, 5 ADC, CLB, AES y NPU< TMS320F28P650SH MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC
MCU de iluminación y carrocería automotriz
AM2631-Q1 MCU Arm® Cortex®-R5F de núcleo único automotriz, hasta 400 MHz c/ control y seguridad en tiempo real MSPM0C1103-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para au MSPM0C1104-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM, ADC de 12 bits y LIN para a MSPM0C1106-Q1 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, para uso automotriz, con 64 kB de memoria flash, 8 kB d MSPM0G3105-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3106-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3107-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN MSPM0G3505-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 16KB MSPM0G3506-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3507-Q1 MCU automotriz Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con ADC, DAC, COMP, OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de 32KB MSPM0G3518-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 256 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3519-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz automotriz con 512 kB flash, 128 kB SRAM, 2 CAN, 2 ADC, DAC, COMP MSPM0G3529-Q1 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz para uso automotriz con memoria flash de 512 kB, 128 kB de SRAM, d MSPM0H3216-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz para uso automotriz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 K MSPM0L1227-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1228-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, COMP, MSPM0L1304-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz auto. con memoria flash de 16 KB, 2 KB de RAM, ADC de 12 bits, OPA y LIN MSPM0L1305-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz automotriz con memoria flash de 32 kB, 4 kB de RAM, convertidor analógico MSPM0L1306-Q1 Arm® Cortex®-M0+ de 32 Mhz para automoción con memoria flash de 64 KB, 4 KB de RAM, ADC de 12 bits, MSPM0L2227-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 128 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO MSPM0L2228-Q1 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 32 KB, ADC, CO TMS320F2800152-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 64 KB con CAN-FD, lockstep ASIL  TMS320F2800154-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 128 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F2800156-Q1 MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 100 MHz, memoria flash de 256 KB con CAN-FD, lockstep ASIL TMS320F28P559SG-Q1 MCU C2000™ de 32 bits automotriz con 150 MHz 512 KB flash C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU.<
MCU de potencia digital en tiempo real
AM263P4 MCU Arm® Cortex®-R5F de 4 núcleos a 400 MHz con control en tiempo real y memoria expandible F29H850TU MCU C2000™ de 64 bits con tri-core C29x de 200 MHz, lockstep, cumplimiento de seguridad funcional y TMS320F2800132 Unidad de microcontrolador C2000™ de 32 bits con 100 MHz, memoria flash de 64 kB, FPU, TMU, seis PWM TMS320F2800133 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 64 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800135 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 128 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800137 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU TMS320F2800155 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 128 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F2800157 MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 256 KB con HRPWM, CAN-FD TMS320F28P550SJ MCU C2000™ de 32 bits con flash de 1.1 MB a 150 MHz C28x + CLA, cinco ADC, CLB, AES y NPU TMS320F28P650DH MCU C2000 de 32 bits, 600 MIPS, 2xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 768 kB de memoria flash, 16 b ADC TMS320F28P650DK Microcontrolador C2000™ de 32 bits, 2 CPU C28x+CLA, paso de bloqueo, flash de 1.28 MB, ADC de 16 b, TMS320F28P650SK MCU C2000 de 32 bits, 400 MIPS, 1xC28x + 1xCLA CPU, FPU64, 1.28 MB de memoria flash, 16 b ADC, Ether
MCU de uso general
MSPM0C1103 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 8 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0C1104 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 24 MHz con memoria flash de 16 KB, 1 KB de SRAM y ADC de 12 bits MSPM0C1105 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 32 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa MSPM0C1106 Microcontrolador Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz, con flash de 64 kB, SRAM de 8 kB, ADC de 12 bits, compa MSPM0G1105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM de MSPM0G1107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps y amplificador operacional con SRAM MSPM0G1505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC de 12 bits, 3 COMP, 2 OPA y MATHACL, y memor MSPM0G1518 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G1519 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 ADC, DA MSPM0G3105 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3106 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3107 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 12 bits y 4 Msps, amplificador operacional y CAN-FD con MSPM0G3505 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM MSPM0G3506 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3507 MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de MSPM0G3518 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 256 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G3519 MCU ARM® Cortex®-M0+ de 80 MHz con memoria flash de doble banco de 512 KB, SRAM de 128 KB, 2 CAN-FD, MSPM0G5187 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz con 128 kB de memoria flash, 32 kB de SRAM, USB 2.0 FS, I2S, ADC y MSPM0H3216 MCU Arm® Cortex®-M0+ de 32 MHz con alimentación de 5 V, memoria flash de 64 KB, 8 KB de SRAM y AD MSPM33C321A MCU ARM® Cortex®-M33+ de 160 MHz c/TrustZone®, fl. 1 MB, SRAM 256 KB, QSPI, 2× CAN-FD, func. de seg.
Productos Wi-Fi
CC3501E MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de 2.4 GHz y Bluetooth® baja energía CC3551E MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar automotriz de único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra una DSP y una MCU AWR1843 Sensor de radar automotriz de único chip 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz para automoción que integra la antena en el paque AWR2188 Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR2944P Sensor de radar automotriz de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz con RF y rendimiento de cómputo mej AWR6443 Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWR6843AOP Sensor de radar de uso automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz encapsulado, DSP y MCU AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave automotriz de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único AWRL6844 Sensor de radar mmWave de 57 GHz a 64 GHz, baja potencia, alto rendimiento y chip único para el s
Sensores de radar mmWave para uso industrial
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de un único chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsula IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6243 MMIC de alto rendimiento industrial de 57 GHz a 64 GHz IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWR6843AOP Sensor inteligente de ondas milimétricas de 60 a 64 GHz de un único chip con antena integrada en el IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432AOP Sensor de radar mmWave industrial de 57 GHz a 63.5 GHz, baja potencia y un solo chip con antena inte IWRL6432W Sensor de radar mmWave industrial de 60 GHz y baja potencia en encapsulado de escala de oblea IWRL6432WMOD Módulo de radar mmWave para detección de movimiento y presencia IWRL6843 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi IWRL6844 Sensor de radar industrial mmWave de 57 GHz a 64 GHz, de alto rendimiento, baja potencia y único chi
SoC de redes industriales y multimedia
AM4372 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9 AM4376 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS AM4377 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT AM4378 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, gráficos 3D AM4379 Procesador Sitara: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, gráficos 3D AM5716 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP AM5718 Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia AM5718-HIREL Procesadores AM5718-HIREL Sitara™ Revisión de Silicon 2.0 AM5726 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble AM5728 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia AM5729 Procesador Sitara AM5746 Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, ECC en DDR y arranque seguro AM5748 Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR y arranque seguro AM5749 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR, arranque seguro, aprend AM6526 Procesador Arm® Cortex®-A53 doble y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6528 Procesador Sitara: Arm Cortex-A53 doble y Arm Cortex-R5F doble, Gigabit PRU-ICSS, gráficos 3D AM6546 Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS AM6548 Procesador Arm® Cortex®-A53 cuádruple y Arm Cortex-R5F Sitara™ doble con gigabit PRU-ICSS y gráficos
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
AM2732 MCU basada en Arm® Cortex-R5F de doble núcleo con C66x DSP, Ethernet y seguridad de hasta 400 MHz AM2732-Q1 MCU Arm® Cortex-R5F de doble núcleo para automoción de hasta 400 MHz con C66x DSP, Ethernet, segurid

Información de la versión

CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.

Novedades

  • Fixed issue with Program Verification feature, where certain programs were passing verification incorrectly
  • Fixed issue with C2000 16-bit Checksum feature to support file paths that include spaces