TLV320DAC3120EVM-U

TLV320DAC3120EVM-U 評価モジュール

TLV320DAC3120EVM-U

購入

概要

The TLV320DAC3120EVM-U (ACEV-1A) is a complete evaluation module for the TLV320DAC3120 audio codec.

The EVM is supported by TI’s CodecControl software, a block-diagram based graphical user interface for TI audio codec’s.

Software development for the TLV320DAC3120 miniDSP is supported through TI's comprehensive PurePath Studio Development Environment. A powerful, easy-to-use tool designed to simplify software development on the miniDSP platform. The Graphical Development Environment includes a library of common audio functions that can be dragged-and-dropped into an audio signal flow and graphically connected together. The DSP code is assembled from the graphical signal flow.

The TLV320DAC3120EVM-U connects to a USB port of a PC. The USB interface provides power, control and streaming audio data to the EVM. The EVM has connections for external control signals and digital audio data for advanced operation.

特長
  • Full-featured evaluation module for the TLV320DAC3120 audio codec.
  • USB connection to PC provides power, control, and streaming audio data for easy evaluation.
  • Connection points for external control and digital audio signals for quick connection to other circuits/input devices.
オーディオ DAC
TLV320DAC3120 2.5W モノラル Class-D スピーカ・アンプ、30mW ヘッドホン・ドライバ、およびオーディオ処理機能搭載、モノラル・オーディオ DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV320DAC3120EVM-U — TLV320DAC3120EVM-U 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC366 — ACEV-1A EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC366 ACEV-1A EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 08 3 2010
download ACEV-1A EVM Software (zip)  — 4110 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac366 or www.ti.com/lit/xx/slac366a/slac366a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC366. Please update any bookmarks accordingly.
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

PUREPATHSTUDIO — PurePath™ Studio graphical development environment

サポートされている製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

SLAC563 — Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLAC563 Audio Converter Firmware (TAS1020B) V0304

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 11 2 2014

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
PCM3070RHBEVM-K PCM3070RHBEVM-K 評価モジュール TLV320ADC3101EVM-K TLV320ADC3101 評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3110EVM-U TLV320AIC3110EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3111EVM-K TLV320AIC3111 評価モジュール TLV320AIC3120EVM-U TLV320AIC3120EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3204EVM-K TLV320AIC3204EVM-K Evaluation Module TLV320AIC3206EVM-U TLV320AIC3206EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3212EVM-U TLV320AIC3212 評価モジュール TLV320AIC3253EVM-K TLV320AIC3253EVM-K 評価モジュール TLV320AIC3254EVM-K TLV320AIC3254 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3256EVM-U TLV320AIC3256EVM-U 評価モジュール TLV320AIC3262EVM-U TLV320AIC3262 評価モジュール TLV320AIC3263EVM-U TLV320AIC3263 評価モジュール TLV320DAC3100EVM-U TLV320DAC3100EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3101EVM-U TLV320DAC3101EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3120EVM-U TLV320DAC3120EVM-U 評価モジュール TLV320DAC3203EVM-K TLV320DAC3203 評価モジュール TPA6130A2EVM TPA6130A2 評価基板 (EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac563 or www.ti.com/lit/xx/slac563b/slac563b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC563. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 TLV320DAC3120EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート Low-Power Audio DAC With miniDSP and 2.5-W Mono Class-D Speaker Amplifier データシート (Rev. A) 2012年 5月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ