WL1835MODCOM8B

WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi® + Bluetooth® COM8 キット、Sitara 用

WL1835MODCOM8B

購入

概要

TI WiLink™ 8 モジュール・ファミリ

WL1835MODCOM8 は、TI WiLink 8 コンボ・モジュール・ファミリ向けに 2 種類用意されている評価ボードの 1 つです。5GHz バンドと拡張温度範囲で性能を必要とする設計の場合は、WL1837MODCOM8I をご覧ください。

Sitara 評価基板用の WL1835MODCOM8 キットを使用すると、TI の Sitara マイクロプロセッサ・ベースの組込みアプリケーションに Wi-Fi® や Bluetooth® を簡単に追加できるようになります(WL183x モジュールのみ)。TI の WiLink 8 Wi-Fi + Bluetooth モジュールは事前認定済みであり、消費電力最適化済み設計の一部として、高スループットと到達範囲の拡張に加えて Wi-Fi と Bluetooth の共存を実現できます (WL183x モジュールのみ)。Sitara AM335x マイクロプロセッサの場合、Linux や Android の高度なオペレーティング・システム(HLOS)用のドライバを無料で利用できます(Linux と Android バージョンの制約が適用されます)。

特長
  • モジュール・ボードで WLAN、Bluetooth、BLE が利用可能
  • 100 ピンのボード・カード
  • サイズ: 76.0mm(L) x 31.0mm(W)
  • WLAN 2.4 GHz SISO(20MHz および 40MHz チャネル)、2.4GHz MIMO(20MHz チャネル)
  • Bluetooth および BLE デュアル・モードのサポート
  • TI Sitara および他のアプリケーション・プロセッサとのシームレスな統合
  • TI AM335X 汎用評価基板を想定した設計
  • WLAN 用の UART および SDIO を通じた Bluetooth および BLE 用の共有 HCI トランスポート
  • Wi-Fi/Bluetooth シングル・アンテナによる共存
  • 内蔵チップ・アンテナ
  • 外付け 2.4GHz 帯アンテナ用のオプションの U.FL RF コネクタ
  • 4.8V ~ 2.9V 動作に対応する外付けスイッチング電源を使用した、バッテリとの直接接続
  • 1.8V 領域での VIO
Arm ベースのプロセッサ
AM3352 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、1Gb イーサネット・ディスプレイ、CAN AM3356 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、PRU-ICSS、CAN AM3357 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、PRU-ICSS、CAN AM3359 Sitara プロセッサ: Arm Cortex-A8、EtherCAT、3D、PRU-ICSS、CAN

 

Wi-Fi 製品
WL1801MOD WiLink™ 8 シングル・バンド Wi-Fi® モジュール WL1805MOD WiLink™ 8 シングル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi® モジュール WL1807MOD WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi モジュール WL1831MOD WiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール WL1835MOD WiLink™ 8 産業用シングル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール WL1837MOD WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started and develop with Wilink 8 Wifi and Bluetooth solutions

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

ドーター・カード

WL1835MODCOM8B — WiLink™ 8 モジュール 2.4 GHz WiFi + Bluetooth COM8 キット、Sitara 用

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド WL1835MODCOM8 WLAN MIMO/BT Module Board (Rev. F) PDF | HTML 2021年 12月 17日
証明書 WL1835MODCOM8B EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. C) 2021年 3月 3日
ユーザー・ガイド WL1835MODCOM8 WLAN MIMO/BT Module Board (Rev. C) 2014年 1月 23日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDXEVM3358 AM335x Evaluation Module

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
ANDROIDSDK-SITARA Sitaraマイクロプロセッサ用Android開発キット LINUXEZSDK-SITARA Linux EZ ソフトウェア開発キット(EZSDK)、Sitara™ ARM® マイクロプロセッサ用
ドライバまたはライブラリ
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON AM335x EVM、AM437x EVM、および BeagleBone 用 TI Bluetooth Linux アドオン、WL18xx および CC256x 付き WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 独自の Wi-Fi ドライバ — QNX、WinCE、Nucleus RTOS ベースライン WILINK8-WIFI-NLCP Linux OS 向け WiLink™ 8 Wi-Fi ドライバ WL18XX-BT-SP Bluetooth サービス パック、WL18xx 用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-WL1835MODCOM8B 1835 TI デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ