WL18XXCOM82SDMMC

COM8 から SDMMC へのアダプタ

WL18XXCOM82SDMMC

購入

概要

The WiLink SDIO board is a SDMMC adapter board and is an easy to use connector between a WiLink COM8 Evaluation module [WL1837MODCOM8i and WL1835MODCOM8B] and a generic SD/MMC card slot on a host processor EVM. The adapter card enables the WiLink Wi-Fi module to operate over SDIO. It also provides UART connection for Bluetooth® over a FPC connector or wire cables.

In addition the adapter is a standalone evaluation platform using TI wireless PC debug tools for any WiLink module/chip solution with a PCB 100-pin edge connector.

This board is designed for use with various platforms such as the TI Sitara AM335 and AM437.

 

特長
  • Easy to connect WiLink8 modules to platforms over SDMMC
  • 3v level-shifter to 1.8v IO
  • BT and WiFi debug pins
Wi-Fi 製品
WL1801MOD WiLink™ 8 シングル・バンド Wi-Fi® モジュール WL1805MOD WiLink™ 8 シングル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi® モジュール WL1807MOD WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi モジュール WL1831MOD WiLink™ 8 産業用 Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Smart (Bluetooth Low Energy) モジュール WL1835MOD WiLink™ 8 産業用シングル・バンド・コンボ、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール WL1837MOD WiLink™ 8 産業用デュアル・バンド、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Smart モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料のパッケージ詳細

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started and develop with Wilink 8 Wifi and Bluetooth solutions

パッケージの表示
ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Get started and develop with dual-mode Bluetooth solutions with Linux

パッケージの表示

このハードウェアのみ購入

評価ボード

WL18XXCOM82SDMMC — COM8 から SDMMC へのアダプタ

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド WL18xxCOM82SDMMC WL18XX SDMMC and UART Adapter Board User's Guide 2015年 1月 12日
証明書 WL18XXCOM82SDMMC EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
TI-BT-STACK-LINUX-ADDON TI Bluetooth スタック・アドオン、WL18xx 付き Linux プラットフォーム用 WILINK8-WIFI-MCP8 WiLink™ 8 占有 Wi-Fi ドライバ - QNX、Win、RTOS ベースライン WILINK8-WIFI-NLCP WiLink™ 8 Wi-Fi ドライバ、Linux OS 用 WL18XX-BT-SP Bluetooth サービス・パック、WL18xx 用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDC-WL1835MODCOM8B 1835 TI デザイン TIDC-WL1837MODCOM8I WiLink™ 1837 モジュール上の 2.4/5GHz デュアル・バンド Wi-Fi® + Bluetooth® 認証アンテナ設計

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ