TIDA-020047

車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス・デザイン

TIDA-020047

設計ファイル

概要

この車載レーダー向けリファレンス・デザインは、カスケード接続を採用した 76GHz ~ 81GHz のレーダー・センサ・モジュールを提示します。このデザインは、2 個の AWR2243 デバイスを使用するカスケード・アレイと、AM2732R レーダー・プロセッサを搭載しています。このカスケード接続レーダー構成で、1 次側デバイスは 20GHz の局部発振器 (LO) 信号を 1 次側デバイスと 2 次側デバイスの両方に分配するので、これら 2 つのデバイスを単一の無線周波数 (RF) トランシーバとして動作させることができます。その結果、最大 6 個の送信 (TX) アンテナ素子と最大 8 個の受信 (RX) アンテナ素子をサポートし、MIMO (複数入力、複数出力) 仮想アレイ内に合計 48 個の仮想チャネルを形成することができます。

特長
  • 画像処理レーダー
  • いっそうの長距離に対応する TX ビーム・フォーミングとビーム・ステアリング
  • 角度分解能の優れた MIMO (複数入力、複数出力) レーダー
  • 小型サイズと高効率を実現した最適化済み電源
  • 広い入力電圧範囲 (VIN) と、36V のバッテリ直結電源に対応し、最高 42V に対処
  • ASIL B 向けの診断機能と監視機能
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU881.PDF (1142 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDMB63.PDF (1603 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDMB64.PDF (163 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB65.PDF (687 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB67.ZIP (8863 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGC3.ZIP (2985 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB66.PDF (10108 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載ミリ波レーダー・センサ

AWR2243車載、第 2 世代、76GHz ~ 81GHz、高性能用 MMIC (モノリシック マイクロ波 IC)

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM62460-Q1車載対応、電力密度と低 EMI を重視した最適化済み、6A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS61379-Q125μA の静止電流、同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Arm Cortex-R マイコン

AM2732-Q1車載対応、C66x DSP とイーサネットと安全性機能とセキュリティ機能搭載、最大 400MHz、デュアルコア Arm® Cortex-R5F マイコン

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC811-Q1低消費電力 100BASE-T1 車載 PHYTER™ イーサネット物理層トランシーバ

データシート: PDF | HTML
イーサネット PHY

DP83TC812R-Q1車載対応、RGMII 搭載、TC-10 準拠、100Base-T1、イーサネット PHY

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP112-Q1車載、I2C/SMBus 搭載、2.56mm2 パッケージ封止、±0.5℃、1.4V ~ 3.6V、デジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

LP876242-Q1車載対応、AWR/IWR ミリ波 IC 向け、4 個の 8.8MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS784-Q1車載、高精度、イネーブル機能搭載、300mA、低静止電流 (IQ)、高 PSRR、 LDO 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

TCAN1043A-Q1車載対応、ウェークとインヒビットとスリープの各機能搭載、CAN-FD トランシーバ

データシート: PDF | HTML
複数の CAN トランシーバ

TCAN1044A-Q1車載対応、スタンバイ機能搭載、拡張版 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 車載用 4D イメージング・レーダー向け 2 デバイス・ミリ波カスケー ド接続のリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 12月 8日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ