TPS784-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
- デバイスの接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
- 入力電圧範囲:1.65V~6.0V
- 利用可能な出力電圧:
- 可変オプション:1.2V~5.5V
- 固定オプション:0.65V~5.0V
- 出力精度:標準値 0.5%、最大値 1.7%
- 50dB の PSRR (100kHz 時)
- 低 IQ:25µA (標準値):
- 非常に低いドロップアウト:
- 3.3VOUT、300mA 時に 115mV (最大値)
- 500µs の内部ソフトスタートにより突入電流を低減
- アクティブ出力放電
- 機能安全対応
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- パッケージ
- 3mm × 3mm のウェッタブル・フランク VSON (8)
- 5 ピン SOT-23
TPS784-Q1 超低ドロップアウト・レギュレータ (LDO) は、非常に優れたラインおよび負荷過渡性能で 300mA を供給できる小型低静止電流 LDO です。
出力ノイズが小さく PSRR 特性が優れているため、このデバイスは電力の制約が厳しいアナログ負荷に適しています。 TPS784-Q1 は 1.65V~6.0V の入力電圧範囲に対応しており、出力を 1.2V~5.5V の範囲で調整できるため、ポスト・レギュレーション用デバイスとして柔軟に使用できます。本デバイスは、一般的な電圧レールに給電するための 0.65V~5.0V の固定出力電圧にも対応しています。
TPS784-Q1 は、過電流条件の際に消費電力を低減するため、フォールドバック電流制限機能を備えています。EN 入力は、システムの電源シーケンス要件を満たすのに役立ちます。内部ソフトスタートにより制御された起動を実現できるため、突入電流が少なくなり、小さい容量の入力コンデンサを使用できます。
TPS784-Q1 は、ディセーブル時に出力負荷を迅速に放電するためのアクティブ・プルダウン回路を備えています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS784-Q1 車載用、300mA、高 PSRR、高精度、低ドロップアウト電圧レギュレータ、イネーブル付き データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2022年 3月 3日 |
機能安全情報 | TPS784-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMEA | PDF | HTML | 2022年 9月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板
MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで採用する可能性のある使用方法に関して、リニア・レギュレータが一般的に採用している各種パッケージの動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討している低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。
TIDA-020047 — 車載対応、2 デバイスのミリ波カスケード型、4D 画像処理レーダーのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
VSON (DRB) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。