TIDEP0025

適用於工業通訊和馬達控制的單晶片驅動

TIDEP0025

設計檔案

概覽

This reference design implements hardware interface based on the HEIDENHAIN EnDat 2.2 standard for position or rotary encoders. The platform also allows you to implement real-time EtherCAT communications standards in a broad range of industrial automation equipment. It enables designs with a low footprint, low power and single chip solution in applications such as industrial automation, factory automation or industrial communication.

特點
  • Combining EtherCAT and EnDat provides a single chip design to bridge from motor control to higher level communications.
  • EtherCAT conformance tested by EtherCAT Technology Group (ETG)
  • EnDat 2.2 interface improves the technical standard for motor control and reduces overall system cost.
  • Combining EtherCAT and EnDat 2.2 on a single chip allows for more integration and a smaller footprint.
  • Free ETG EtherCAT stack with free ETG membership. Compatible with other third party EtherCAT stacks
  • Free board support package and industrial software development kit from TI
  • Support other industrial communications with the same hardware (e.g., PROFIBUS, Profinet, Ethernet/IP, and more).
  • Based on Sitara AM437x Processor for single chip motor control applications and other embedded control and communications applications
  • Production-ready development platform sub-system which includes schematics, BOM, user guide, benchmarks, software, demos and more
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

已開發完全組裝的電路板,僅供測試與性能驗證,且為非賣品。

設計檔案與產品

設計檔案

下載立即可用的系統檔案以加速您的設計流程。

PDF | HTML
TIDU800B.PDF (2282 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDU701.PDF (4039 KB)

參考設計概觀與已驗證的性能測試資料

TIDRC76A.ZIP (870 KB)

元件配置的詳細設計佈線圖概觀

TIDRC80A.ZIP (581 KB)

設計元件、參考指示項與製造商/零件編號的完整清單

TIDRC77A.ZIP (21148 KB)

IC 元件的 3D 模型或 2D 圖所使用的檔案

TIDC823A.ZIP (11389 KB)

包含 PCB 設計中實體電路板層相關資訊的設計檔案

TIDRC78A.ZIP (6066 KB)

產生 PCB 設計佈線圖所使用的 PCB 層圖表檔案

TIDRC79A.ZIP (1277 KB)

設計佈線圖與元件的詳細電路圖

產品

設計與潛在替代方案中包括 TI 產品。

電壓轉換器

SN74LVC8T245具有可配置電平移位變化和三態輸出的 8 位元雙電源供電匯流排收發器

產品規格表: PDF | HTML
DC/DC 轉換器

TPS5402具整合式 MOSFET 且具 3.5V 至 28V 輸入 1.7A 輸出非同步降壓穩壓器

產品規格表: PDF
ESD 防護二極體

TPD2E001具 1-nA 最大洩漏與 USB 2.0 VCC 針腳的雙 1.5-pF、5.5-V、± 8-kV ESD 防護二極體

產品規格表: PDF | HTML
多媒體與工業網路 SoC

AM4376Sitara 處理器:Arm Cortex-A9,PRU-ICSS

產品規格表: PDF | HTML
多媒體與工業網路 SoC

AM4377Sitara 處理器:Arm Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT

產品規格表: PDF | HTML
電壓轉換器

TXS0102適用開汲極和推拉式應用的 2 位元雙向電壓位準移位器

產品規格表: PDF | HTML
電壓轉換器

SN74AVC4T245具有可配置電壓電平移位變化的四位元雙電源匯流排收發器

產品規格表: PDF | HTML
多媒體與工業網路 SoC

AM4378Sitara 處理器:ARM Cortex-A9、PRU-ICSS、3D 繪圖

產品規格表: PDF | HTML
ESD 防護二極體

TPD6E001具 1-nA 最大洩漏與 USB 2.0 VCC 針腳的 6 通道 1.5-pF、5.5-V、±8-kV ESD 保護二極體

產品規格表: PDF | HTML
多媒體與工業網路 SoC

AM4379Sitara 處理器:ARM Cortex-A9、PRU-ICSS、EtherCAT、3D 繪圖

產品規格表: PDF | HTML
負載開關

TPS22922具輸出放電功能的 3.6-V、2-A、14-mΩ、35-nA 洩漏負載開關

產品規格表: PDF | HTML
BLDC 驅動器

DRV8313具整合式 FET的 65-V 最大 3-A 峰值 3 相馬達驅動器

產品規格表: PDF | HTML
電壓轉換器

SN74AVC1T45具有可配置電平移位變化和 3 態輸出的單一位元雙電源供電匯流排收發器

產品規格表: PDF | HTML
汽車 LED 驅動器

TPIC2810具有 I2C 介面的 8 位元 LED 驅動器

產品規格表: PDF
RS-485 & RS-422 收發器

SN65HVD78具 IEC ESD、50 Mbps 的 3.3V 半雙工 RS-485

產品規格表: PDF | HTML
串聯電壓參考

LM4132具停機啟用功能的 0.05% 20-ppm/ ° C 漂移精確序列電壓參考

產品規格表: PDF | HTML
乙太網路 PHY

TLK105L工業溫度單埠 10/100-Mbps 乙太網路實體層

產品規格表: PDF | HTML
重設與看門狗 IC

TPS386000具可編程延遲和看門狗定時器的開汲極四路電源電壓監控器

產品規格表: PDF | HTML
電壓轉換器

TXS0102V適用於汲極斷路和推拉應用的二位元雙向位準移位器

產品規格表: PDF | HTML
反相緩衝器和驅動器

SN74LVC1G04單路 1.65-V 至 5.5-V 逆變器

產品規格表: PDF | HTML
時鐘產生器

CDCE913具 2.5-V 或 3.3-V LVCMOS 輸出的可編程 1-PLL VCXO 時脈合成器

產品規格表: PDF | HTML
高速運算放大器 (GBW ≥ 50 MHz)

OPA3655V、50MHz、精密、高 CMRR、軌至軌運算放大器

產品規格表: PDF | HTML
多通道 IC (PMIC)

TPS51200具 VTTREF 緩衝參考且適用 DDR2、DDR3、DDR3L 和 DDR4 的 3A 汲極/源極 DDR 終端穩壓器

產品規格表: PDF | HTML
AND 閘

SN74LVC1G081 通道、2 輸入、1.65V 至 5.5V 32mA 驅動強度 AND 閘

產品規格表: PDF | HTML
非反相緩衝器和驅動器

SN74LVC1G07具有開漏輸出的單一 1.65-V 至 5.5-V 緩衝器

產品規格表: PDF | HTML
NAND 閘

SN74LVC1G00單路 2 輸入、1.65-V 至 5.5-V NAND 閘

產品規格表: PDF | HTML
電壓轉換器

SN74AVC2T244雙位元雙電源匯流排收發器

產品規格表: PDF | HTML
多開關偵測介面 (MSDI) IC

SN65HVS882適用工業自動化和製程控制的 34-V、8 通道數位輸入串聯器

產品規格表: PDF
DC/DC 轉換器

TPS62362具 I2C 相容介面和遠端感測的處理器核心電源。0.77 至 1.4V Vout

產品規格表: PDF
電壓轉換器

TXS0102V-Q1適用於汲極斷路和推挽應用的車用 2 位元雙向位準移位器

產品規格表: PDF | HTML
線性與低壓差 (LDO) 穩壓器

TPS793具有啟用功能的 200mA 低壓差電壓穩壓器

產品規格表: PDF | HTML

技術文件

star
= TI 所選的重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
重要文件 類型 標題 格式選項 下載最新的英文版本 日期
* 設計指南 AM437x Single Chip Motor Control Benchmark Design Guide 2015/2/12
* 設計指南 AM437x Single Chip Motor Control Design Guide (Rev. B) PDF | HTML 2018/11/29
技術文章 How to integrate position encoder master protocols into Sitara™ processor applicat PDF | HTML 2016/8/25
技術文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015/9/14
白皮書 Highly integrated single-chip industrial drive to connect, control & communicate 2015/4/29

支援與培訓

內含 TI 工程師技術支援的 TI E2E™ 論壇

以英文檢視所有論壇主題

內容係由 TI 和社群貢獻者依「現狀」提供,且不構成 TI 規範。檢視使用條款

若有關於品質、封裝或訂購 TI 產品的問題,請參閱 TI 支援

影片