Internet Explorer is not a supported browser for TI.com. For the best experience, please use a different browser.
close
Menu
產品
應用領域
設計與開發
品質與可靠性
訂購資源
關於 TI
搜尋
關閉
搜尋
myTI
關閉
語言
關閉
區域偏好
我的購物車
關閉
Home
Design resources
選取版本
選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
LMGXX-GAN-LLC-CALC
GaN LLC resonant converter device loss calculator
選取版本
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
最新版本
版本: VER-1.1
發行日期: 2023/11/15
lock
LMGXX-GAN-LLC-CALC-VER-1.1.zip
— 221 K
MD5 校驗和
lock
= 需要匯出核准 (1 分鐘)
產品
氮化鎵 (GaN) 功率級
LMG2100R026
—
100V 2.6mΩ 半橋氮化鎵 (GaN) 功率級
LMG2100R044
—
具有整合式驅動器和防護功能的 100-V 4.4-mΩ 半橋 GaN FET
LMG2610
—
具有整合式驅動器、保護和電流感測功能且適用於 ACF 的 650-V 170/248-mΩ GaN 半橋
LMG2640
—
具有整合式驅動器、防護和電流感測的 650V 105mΩ GaN 半橋
LMG2650
—
具有整合式驅動器、防護和電流感測的 650V 95mΩ GaN 半橋
LMG3410R050
—
具有整合式驅動器和保護功能的 600-V 50-mΩ GaN
LMG3410R070
—
具有整合式驅動器和防護的 600V 70mΩ GaN
LMG3410R150
—
具有整合驅動器和過電流保護功能的 600-V 150-mΩ GaN
LMG3411R050
—
具有整合驅動器和逐週期過電流保護功能的 600V 50mΩ GaN
LMG3411R070
—
具有整合驅動器和逐週期過電流保護功能的 600-V 70-mΩ GaN
LMG3411R150
—
具有整合驅動器和逐週期過電流保護功能的 600-V 150-mΩ GaN
LMG3422R030
—
具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 600-V 30-mΩ GaN FET
LMG3422R050
—
具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 600-V 50-mΩ GaN FET
LMG3425R030
—
具有整合式驅動器、保護、溫度報告和理想二極體模式的 600-V 30-mΩ GaN FET
LMG3425R050
—
具有整合式驅動器、保護、溫度報告和理想二極體模式的 600-V 50-mΩ GaN FET
LMG3426R030
—
具有整合式驅動器、防護和零電壓偵測的 600V 30mΩ GaN FET
LMG3426R050
—
具有整合式驅動器、防護和零電壓偵測的 600V 50mΩ GaN FET
LMG3427R030
—
具有整合式驅動器、防護和零電流偵測的 600V 30mΩ GaN FET
LMG3522R030
—
具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 650-V 30-mΩ GaN FET
LMG3522R030-Q1
—
具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的車用 650-V、30-mΩ GaN FET
LMG3522R050
—
具有整合式驅動器、防護和溫度報告功能的 650-V 50-mΩ GaN FET
LMG3526R030
—
具有整合式驅動器、防護和零電壓偵測的 650-V 30-mΩ GaN FET
LMG3526R050
—
具有整合式驅動器、防護和零電壓偵測報告的 650-V 50-mΩ GaN FET
LMG5200
—
80V GaN 半橋功率級
版本資訊
Ver 1
發生問題
目前無法取得此資訊。請稍後再試。
確定