AFE3256
256-kanaliges analoges Frontend (AFE) für dynamische und halbdynamische Röntgen-Flatpanel-Detektoren
AFE3256
- 256 channels
- On-chip, 16-bit ADC
- High performance:
- Noise: 440 electrons RMS (1.2-pC input charge range)
- Low correlated noise
- Full-channel integral nonlinearity: ±2 LSB at 16 bit
- Scan time: < 16 µs to 204.8 µs
- Integration:
- Programmable full-scale input charge range: 0.3pC to 12.5pC with resolution of 0.3pC
- Internal timing generator (TG)
- Built-in correlated double sampler
- Software programmable electron or hole integration mode
- Pipelined integrate-and-read for improved throughput—data-read during integration
- Serial LVDS output
- On-chip temperature sensor
- Simple power supply scheme:
- Single 1.85V power supply operation
- Multiple power modes with power consumption ranging from 1mW/ch to 2mW/ch
- Power-down modes: sleep and standby
- Binning mode support
- Custom chip-on-film (COF) packages
The AFE3256 is a 256-channel, analog front-end (AFE) designed to suit the requirements of flat-panel detector (FPD) based digital X-ray systems. The device includes 256 integrators, correlated double samplers (CDSs) with dual banking, and 256:2 analog multiplexers. The device also features two 16-bit successive-approximation register (SAR) analog-to-digital converters (ADCs). Serial data from the ADCs are available in low-voltage differential signaling (LVDS) format.
The device, also commonly referred to as a readout integrated circuit (ROIC), optimizes the overall system performance using features such as multiple power modes and in-system debug options.
The sleep and standby modes enable substantial power saving which is critical for battery-powered systems.
Weitere Informationen anfordern
Das komplette Datenblatt ist verfügbar. Jetzt anfordern
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE3256 256-Channel, Analog Front-End for Digital X-Ray, Flat-Panel Detectors datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 24 Apr 2024 |
Certificate | AFE3256EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 18 Sep 2023 | ||
Analog Design Journal | Selecting a multichannel ultra-low-current measurement IC | PDF | HTML | 18 Mär 2022 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE3256EVM — AFE3256-Evaluierungsmodul für 256-kanaliges Analog-Frontend (AFE) für Röntgen-Flatpanel-Detektoren
Das AFE3256-Evaluierungsmodul (EVM) dient zur Evaluierung des AFE3256, eines stromsparenden, rauscharmen Ladungsauslese-IC (Ladung-Digital-Wandler) in einem Chip-on-Flex (COF) Gehäuse. Das EVM besteht aus einer Analogplatine mit nahtloser Integration mit dem TSWDC155EVM (FPGA-EVM) zur (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
COF (TFU) | 320 | Ultra Librarian |
COF (TFV) | 315 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.