AFE7953
HF-Sampling-AFE mit zwei Sendern und zwei Empfängern, 600 MHz bis 12 GHz, mit 12-GSPS-DACs und 3-GSP
AFE7953
- Request full data sheet
- Dual RF sampling 12-GSPS transmit DACs
- Dual RF sampling 3-GSPS receive ADCs
- Maximum RF signal bandwidth: 400 MHz
- RF frequency range: 600 MHz - 12 GHz
- Digital step attenuators (DSA):
- TX: 40 dB range, 0.125-dB steps
- RX: 25 dB range, 0.5-dB steps
- Single or dual-band DUC or DDCs
- 16x NCOs per TX or RX
- Optional Internal PLL or VCO for DAC or ADC clocks or external clock at DAC or ADC sample rate
- SerDes data interface:
- JESD204B and JESD204C compatible
- 8 SerDes transceivers up to 29.5 Gbps
- Subclass 1 multi-device synchronization
- Package: 17-mm × 17-mm FCBGA, 0.8-mm pitch
The AFE7953 is a high performance, wide bandwidth multi-channel transceiver, integrating two RF sampling transmitter chains and two RF sampling receiver chains. With operation up to 12 GHz, this device enables direct RF sampling in the L, S, C and X-band frequency ranges without the need for additional frequency conversions stages. This improvement in density and flexibility enables high-channel-count, multi-mission systems.
The TX signal paths support interpolation and digital up conversion options that deliver up to 400 MHz of signal bandwidth per TX channel. The output of the DUCs drives a 12-GSPS DAC (digital to analog converter) with a mixed mode output option to enhance 2 nd Nyquist operation. The DAC output includes a variable gain amplifier (TX DSA) with 40-dB range and 1-dB analog and 0.125-dB digital steps.
![](/product-folders/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
Request more information
See the full data sheet and other design resources for the general-purpose AFEs. Request now
For commercial-wireless applications, see our wireless-infrastructure AFEs.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | AFE7953 2T2R RF Sampling AFE with 12 GSPS DACs and 3 GSPS ADCs datasheet | PDF | HTML | 18 Jul 2023 |
Application note | AFE79XX as a Chirp Signal Generator | PDF | HTML | 10 Jul 2024 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AFE7950EVM — AFE7950 X-Band-HF-Sampling-AFE mit vier Sende- und sechs-Empfangsketten – Evaluierungsmodul
Das Evaluierungsmodul AFE7950 (EVM) ist eine HF-Sampling-Transceiver-Plattform, welche derart konfiguriert werden kann, dass sie gleichzeitig bis zu vier Sende- und sechs Empfangskanäle (4T6R) unterstützt. Das Modul dient der Auswertung des AFE7950, eines Vierkanal-Analog-Frontends (AFE) (...)
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.