BQ51221
Drahtloser Einchip-Energieempfänger, 5 W, zwei Modi (WPC und PMA)
BQ51221
- Robust 5-W Solution With 50% Lower Losses
for Improved Thermals- Inductorless Receiver for Lowest Height
Profile Solution - Adjustable Output Voltage (4.5 to 8 V) for
Coil and Thermal Optimization - Fully Synchronous Rectifier With 96%
Efficiency - 97% Efficient Post Regulator
- 79% System Efficiency at 5 W
- Inductorless Receiver for Lowest Height
- WPC v1.1 and PMA Compliant Communication
- Patented Transmitter Pad Detect Function
Improves User Experience - I2C Communication with Host
The bq51221 device is a fully contained wireless power receiver capable of operating in both the WPC and PMA protocols which allows a wireless power system to work with both WPC and PMA inductive charging standards. The bq51221 device provides a single device power conversion (rectification and regulation) as well as the digital control and communication for both standards. It also has autonomous detection of protocol and requires no additional active devices. The bq51221 device complies with the WPC v1.1 and PMA communication protocol. Together with the WPC or a PMA primary-side controller, the bq51221 device enables a complete wireless power transfer system for a wireless power supply solution. The receiver allows for synchronous rectification, regulation and control and communication to all exist in a market-leading form factor, efficiency, and solution size.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
SLUC577 — Foreign Object Detection (FOD) Calibration/Tuning Tool
Unterstützte Produkte und Hardware
Produkte
Batterielader-ICs
TIDA-00243 — Winziger drahtloser Dual-Mode-Empfänger
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 42 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.