36-pin (RHH) package image

CC1110F32RHHR AKTIV

Drahtlose Sub-1-GHz-MCU mit bis zu 32 kB-Flash-Speicher

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: HPA00403RHHR Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $4.802
100 249 $3.915
250 999 $3.077
1,000 + 99,999,999 $2.610

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC1110F32RHHT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $3.028 1 99 $5.572 100 249 $4.542 250 999 $3.570 1,000 + 99,999,999 $3.028

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A992C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RHH) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von CC1110-CC1111

  • Radio
    • High-performance RF transceiver based on the
      market-leading CC1101
    • Excellent receiver selectivity and blocking
      performance
    • High sensitivity (–110 dBm at 1.2 kBaud)
    • Programmable data rate up to 500 kBaud
    • Programmable output power up to 10 dBm
      for all supported frequencies
    • Frequency range: 300 – 348 MHz, 391 – 464 MHz
      and 782 – 928 MHz
    • Digital RSSI / LQI support
  • Low Power
    • Low current consumption (RX: 16.2 mA at 1.2 kBaud, TX: 15.2
      mA at −6 dBm output power)
    • 0.3 µA in PM3 (the operating mode with the lowest
      power consumption)
    • 0.5 µA in PM2 (operating mode with the second lowest power
      consumption, timer or external interrupt wakeup)
    • RoHS Compliant 6 mm × 6 mm QFN-40 Package
  • MCU, Memory, and Peripherals
    • High performance and low power 8051 microcontroller
      core.
    • Powerful DMA functionality
    • 8/16/32 KB in-system programmable flash, and 1, 2, 4 KB RAM
    • Full-Speed USB Controller with 1 KB FIFO (CC1111Fx)
    • 128-bit AES security coprocessor
    • 7 – 12 bit ADC with up to eight inputs
    • I2S interface
    • Two USARTs
    • 16-bit timer with DSM mode
    • Three 8-bit timers
    • Hardware debug support
    • 21 (CC1110Fx) or 19 (CC1111Fx) GPIO pins
    • SW compatible with CC2510Fx, CC2511Fx
  • General
    • Wide supply voltage range (2.0V – 3.6V)
    • RoHS compliant 6×6 mm QFN 36 package

Beschreibung von CC1110-CC1111

The CC1110Fx, CC1111Fx is a true low-power sub- 1 GHz system-on-chip (SoC) designed for low power wireless applications. The CC1110Fx, CC1111Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC1101 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and up to 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6x6 mm package makes it very suited for applications with size limitations.

The CC1110Fx, CC1111Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advanced low-power operating modes. The CC1111Fx adds a full-speed USB 2.0 interface to the feature set of the CC1110Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $4.802
100 249 $3.915
250 999 $3.077
1,000 + 99,999,999 $2.610

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CC1110F32RHHT AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis (USD) 1ku | $3.028 1 99 $5.572 100 249 $4.542 250 999 $3.570 1,000 + 99,999,999 $3.028

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren