Produktdetails

Technology family HCT Bits (#) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HCT Bits (#) 2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • Typical Propagation Delay = 17ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
  • Replaces LS180 Types
  • Easily Cascadable
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs...10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs...15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range... –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

  • Typical Propagation Delay = 17ns at VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
  • Replaces LS180 Types
  • Easily Cascadable
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs...10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs...15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range... –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

The ’HC280 and ’HCT280 are 9-bit odd/even parity, generator checker devices. Both even and odd parity outputs are available for checking or generating parity for words up to nine bits long. Even parity is indicated (E output to any input of an additional HC/HCT280 parity checker.

The ’HC280 and ’HCT280 are 9-bit odd/even parity, generator checker devices. Both even and odd parity outputs are available for checking or generating parity for words up to nine bits long. Even parity is indicated (E output to any input of an additional HC/HCT280 parity checker.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
CD74HCT86 AKTIV 4-Kanal-XOR-Gatter (Exklusiv-ODER), 2 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)
SN74AHCT86 AKTIV 4-Kanal-XOR-Gatter (Exklusiv-ODER), 2 Eingänge, 4,5 V bis 5,5 V mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen Larger voltage range (2V to 5.5V), shorter average propagation delay (9ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CD54HC280, CD74HC280, CD54HCT280, CD74HCT280 datasheet (Rev. D) 21 Okt 2003
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​