CD74HCU04-Q1

AKTIV

6-Kanal, 4,5-V- bis 5,5-V-Wechselrichter mit TTL-kompatiblen CMOS-Eingängen für die Automobilindustr

Produktdetails

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 40 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode, Unbuffered Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 6 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Supply current (max) (µA) 40 Input type TTL-Compatible CMOS Output type Push-Pull Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode, Unbuffered Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Qualified for automotive applications
  • Unbuffered logic
  • Positive and negative input clamp diodes
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA
  • Qualified for automotive applications
  • Unbuffered logic
  • Positive and negative input clamp diodes
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

The CD74HCU04-Q1 device contains six independent high-speed CMOS unbuffered inverters. Each inverter performs the Boolean function Y = A in positive logic.

The CD74HCU04-Q1 device contains six independent high-speed CMOS unbuffered inverters. Each inverter performs the Boolean function Y = A in positive logic.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74AHC04-Q1 AKTIV 6-Kanal-, 2-V- bis 5,5-V-Inverter für die Automobilindustrie Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (9mA), average propagation delay (12ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CD74HCU04-Q1 Automotive Qualified Hex Unbuffered Inverter datasheet (Rev. A) 08 Apr 2020
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​