Produktdetails

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 1000 Operating temperature range (°C) 25 to 70 Rating Catalog Output type CMOS Input type CMOS
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Output skew (ps) 1000 Operating temperature range (°C) 25 to 70 Rating Catalog Output type CMOS Input type CMOS
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • CDC204 Replaces 74AC11204
  • Low-Skew Propagation Delay Specifications for Clock-Driver Applications
  • CMOS-Compatible Inputs and Outputs
  • Flow-Through Architecture Optimizes
    PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Pin Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-um Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Package (DW))

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • CDC204 Replaces 74AC11204
  • Low-Skew Propagation Delay Specifications for Clock-Driver Applications
  • CMOS-Compatible Inputs and Outputs
  • Flow-Through Architecture Optimizes
    PCB Layout
  • Center-Pin VCC and GND Pin Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
  • EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-um Process
  • 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Package (DW))

    EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

The CDC204 contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A\. It is designed specifically for applications requiring low skew between switching outputs.

The CDC204 is characterized for operation from TA = 25°C to 70°C.

The CDC204 contains six independent inverters. The device performs the Boolean function Y = A\. It is designed specifically for applications requiring low skew between switching outputs.

The CDC204 is characterized for operation from TA = 25°C to 70°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
LMK1C1106 AKTIV LVCMOS-Puffer, 1,8 V, mit 6-Kanal-Ausgang 1.8-V, 2.5-V, and 3.3-V LVCMOS clock buffer

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet Hex Inverters/Clock Drivers datasheet (Rev. E) 27 Okt 1998
Application note EMI Prevention in Clock-Distribution Circuits 01 Jan 1994

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos