Produktdetails

Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type CMOS Input type TTL
Function Single-ended Output frequency (max) (MHz) 80 Number of outputs 6 Output supply voltage (V) 5 Core supply voltage (V) 5 Features Pin control Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type CMOS Input type TTL
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • Low Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and CMOS-Compatible Outputs
  • Distributes One Clock Input to Six Clock Outputs
  • Polarity Control Selects True or Complementary Outputs
  • Distributed VCC and GND Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-32-mA IOH,
    32-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D)

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

  • Low Output Skew for Clock-Distribution and Clock-Generation Applications
  • TTL-Compatible Inputs and CMOS-Compatible Outputs
  • Distributes One Clock Input to Six Clock Outputs
  • Polarity Control Selects True or Complementary Outputs
  • Distributed VCC and GND Pins Reduce Switching Noise
  • High-Drive Outputs (-32-mA IOH,
    32-mA IOL)
  • State-of-the-Art EPIC-II BTM BiCMOS Design Significantly Reduces Power Dissipation
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D)

    EPIC-IIB is a trademark of Texas Instruments Incorporated.

The CDC329A contains a clock-driver circuit that distributes one input signal to six outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the polarity-control inputs (T\/C), various combinations of true and complementary outputs can be obtained.

The CDC329A is characterized for operation from -40°C to 85°C.

The CDC329A contains a clock-driver circuit that distributes one input signal to six outputs with minimum skew for clock distribution. Through the use of the polarity-control inputs (T\/C), various combinations of true and complementary outputs can be obtained.

The CDC329A is characterized for operation from -40°C to 85°C.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet 1-Line To 6-Line Clock Driver With Selectable Polarity datasheet (Rev. B) 27 Okt 1998

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

CDC329A IBIS Model

SCAM016.ZIP (8 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos