Produktdetails

Function Level translator, Single-ended Output frequency (max) (MHz) 24 Number of outputs 1 Output supply voltage (V) 1.8 Core supply voltage (V) 1.2 Features 1.2V to 1.8V Clock Buffer and Level Translator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
Function Level translator, Single-ended Output frequency (max) (MHz) 24 Number of outputs 1 Output supply voltage (V) 1.8 Core supply voltage (V) 1.2 Features 1.2V to 1.8V Clock Buffer and Level Translator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVCMOS Input type LVCMOS
X2SON (DPW) 5 0.64 mm² 0.8 x 0.8
  • Clock frequency range: DC to 24 MHz
  • 1.2-V to 1.8-V LVCMOS clock level translation:
    • VDD_IN = 1.2 V ± 10%
    • VDD_OUT = 1.8 V ± 10%
  • Low additive jitter and phase noise:
    • 0.8-ps maximum 12-kHz to 5-MHz additive RMS jitter (fout = 24 MHz)
    • –120-dBc/Hz maximum phase noise at 1-kHz offset (fout = 24 MHz)
    • –148-dBc/Hz maximum phase noise floor (fout = 24 MHz, foffset ≥ 1 MHz)
  • 5-ns 20% to 80% rise/fall time
  • 10-ns propagation delay
  • Low current consumption
  • –40°C to 85°C operating temperature range
  • Clock frequency range: DC to 24 MHz
  • 1.2-V to 1.8-V LVCMOS clock level translation:
    • VDD_IN = 1.2 V ± 10%
    • VDD_OUT = 1.8 V ± 10%
  • Low additive jitter and phase noise:
    • 0.8-ps maximum 12-kHz to 5-MHz additive RMS jitter (fout = 24 MHz)
    • –120-dBc/Hz maximum phase noise at 1-kHz offset (fout = 24 MHz)
    • –148-dBc/Hz maximum phase noise floor (fout = 24 MHz, foffset ≥ 1 MHz)
  • 5-ns 20% to 80% rise/fall time
  • 10-ns propagation delay
  • Low current consumption
  • –40°C to 85°C operating temperature range

The CDCBT1001 is a 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator. The VDD_IN pin supply voltage defines the input LVCMOS clock level. The VDD_OUT pin supply voltage defines the output LVCMOS clock level. VDD_IN = 1.2 V ± 10%. VDD_OUT = 1.8 V ± 10%

The 12-kHz to 5-MHz additive RMS jitter at 24 MHz is less than 0.8 ps.

The CDCBT1001 is a 1.2-V to 1.8-V clock buffer and level translator. The VDD_IN pin supply voltage defines the input LVCMOS clock level. The VDD_OUT pin supply voltage defines the output LVCMOS clock level. VDD_IN = 1.2 V ± 10%. VDD_OUT = 1.8 V ± 10%

The 12-kHz to 5-MHz additive RMS jitter at 24 MHz is less than 0.8 ps.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Typ Titel Datum
* Data sheet CDCBT1001 1.2-V to 1.8-V Clock Buffer and Level Translator datasheet PDF | HTML 20 Mai 2022
White paper Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A) PDF | HTML 30 Apr 2024
EVM User's guide CDCBT1001EVM Evaluation Instructions PDF | HTML 16 Mai 2022
Certificate CDCBT1001EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 25 Mär 2022

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

CDCBT1001 IBIS model

SCEM796.ZIP (13 KB) - IBIS Model
Simulationstool

PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese voll ausgestattete Design- und Simulationssuite verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
X2SON (DPW) 5 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos