6-pin (DDC) package image

DAC101S101CIMK/NOPB AKTIV

10-Bit-Mikroenergie-RRO-Digital-Analog-Wandler

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC101S101CIMKX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23-THN (DDC) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von DAC101S101

  • DAC101S101Q is AEC-Q100 Grade 1 Qualified
    and is Manufactured on an Automotive Grade
    Flow.
  • Ensured Monotonicity
  • Low Power Operation
  • Rail-to-Rail Voltage Output
  • Power-on Reset to Zero Volts Output
  • Wide Temperature Range of −40°C to +125°C
  • Wide Power Supply Range of 2.7 V to 5.5 V
  • Small Packages
  • Power Down Feature
  • Resolution 10 bits
  • DNL +0.15, –0.05 LSB (typical)
  • Output Settling Time 8 μs (typical)
  • Zero Code Error 3.3 mV (typical)
  • Full-Scale Error −0.06 %FS (typical)
  • Power Consumption
    • Normal Mode, 0.63 mW (3.6 V) / 1.41 mW (5.5
      V) typical
    • Power Down Mode, 0.14 µW (3.6 V) / 0.33 µW
      (5.5 V) typical

Beschreibung von DAC101S101

The DAC101S101 is a full-featured, general purpose 10-bit voltage-output digital-to-analog converter (DAC) that can operate from a single +2.7 V to 5.5 V supply and consumes just 175 µA of current at 3.6 Volts. The on-chip output amplifier allows rail-to-rail output swing and the three wire serial interface operates at clock rates up to 30 MHz over the specified supply voltage range and is compatible with standard SPI, QSPI, MICROWIRE and DSP interfaces. Competitive devices are limited to 20 MHz clock rates at supply voltages in the 2.7 V to 3.6 V range.

The supply voltage for the DAC101S101 serves as its voltage reference, providing the widest possible output dynamic range. A power-on reset circuit ensures that the DAC output powers up to zero volts and remains there until there is a valid write to the device. A power-down feature reduces power consumption to less than a microWatt.

The low power consumption and small packages of the DAC101S101 make it an excellent choice for use in battery operated equipment.

The DAC101S101 is a direct replacement for the AD5310 and is one of a family of pin compatible DACs, including the 8-bit DAC081S101 and the 12-bit DAC121S101. The DAC101S101 operates over the extended industrial temperature range of −40°C to +105°C while the DAC101S101Q operates over the Grade 1 automotive temperature range of −40°C to +125°C. The DAC101S101 is available in a 6-lead SOT and an 8-lead VSSOP and the DAC101S101Q is availabe in the 6-lead SOT only.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC101S101CIMKX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren