10-pin (DGS) package image

DAC60501MDGST AKTIV

Echter 1-Kanal-SPI/I2C-Wandler mit 12 Bit und Spannungsausgang im WSON-Gehäuse mit präziser interner

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC60501MDGSR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN | NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGS) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC60501

  • 16-bit performance: 1-LSB INL and DNL (max)
  • Low glitch energy: 4 nV–s
  • Wide power supply: 2.7 V to 5.5 V
  • Buffered output range: 5 V, 2.5 V, or 1.25 V
  • Very-low power: 1 mA at 5.5 V
  • Integrated 5-ppm/°C (max), 2.5-V precision reference
  • Pin-selectable serial interface:
    • 3-wire, SPI compatible up to 50-MHz
    • 2-wire, I 2C compatible
  • Power-on-reset: Zero scale or midscale
  • 1.62-V VIH with VDD = 5.5 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Packages: Small 8-pin WSON and 10-pin VSSOP

Beschreibung von DAC60501

The 16-bit DAC80501, 14-bit DAC70501, and 12-bit DAC60501 (DACx0501) digital-to-analog converters (DACs) are highly accurate, low-power devices with voltage-output. The DACx0501 are specified monotonic by design, and offer linearity of < 1 LSB. These devices include a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, giving full-scale output voltage ranges of 1.25 V, 2.5 V, or 5 V. The DACx0501 incorporate a power-on-reset (POR) circuit that makes sure the DAC output powers up at zero scale or midscale, and remains at that scale until a valid code is written to the device. These devices consume a low current of 1 mA, and include a power-down feature that reduces current consumption to typically 15 µA at 5 V.

The digital interface of the DACx0501 can be configured to SPI or I 2C mode using the SPI2C pin. In SPI mode, the DACx0501 use a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates of up to 50 MHz. In I 2C mode, the DACx0501 operate in standard mode (100Kbps), fast mode (400Kbps), and fast mode plus (1.0Mbps).

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC60501MDGSR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren