8-pin (PW) package image

DRV120PWR AKTIV

28V, 0.25A single channel relay low side driver with current regulation

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV120

  • Integrated MOSFET With PWM to Control Solenoid Current
    • Integrated Sense Resistor for Regulating Solenoid Current
  • Fast Ramp-Up of Solenoid Current to Guarantee Activation
  • Solenoid Current is Reduced in Hold Mode for Lower Power and Thermal Dissipation
  • Peak Current, Keep Time at Peak Current, Hold Current, and PWM Clock Frequency Can Be Set Externally. They Can Also Be Operated at Nominal Values Without External Components.
  • Internal Supply Voltage Regulation
    • Up to 28-V External Supply
  • Protection
    • Thermal Shutdown
    • Undervoltage Lockout (UVLO)
    • Maximum Ramp Time
    • Optional STATUS Output
  • Operating Temperature Range: –40ºC to 105ºC
  • 8-Pin and 14-Pin TSSOP Package Options

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DRV120

The DRV120 device is a PWM current driver for solenoids. The device is designed to regulate the current with a well-controlled waveform to guarantee activation and to reduce power dissipation at the same time. The solenoid current is ramped up fast to ensure opening of the valve or relay. After the initial ramping, solenoid current is kept at peak value to ensure the correct operation, after which it is reduced to a lower hold level in order to avoid thermal problems and reduce power dissipation.

The peak current duration is set with an external capacitor. The current ramp peak and hold levels, as well as PWM frequency, can independently be set with external resistors. External setting resistors can also be omitted, if the default values for the corresponding parameters are suitable for the application.

The DRV120 can operate from an external 6-V to
28-V supply.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren