16-pin (PWP) package image

DRV2510QPWPRQ1 AKTIV

3-A-Haptiktreiber für Magnete mit integrierter Diagnose und Load-Dump-Schutz für die Automobilindust

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTSSOP (PWP) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV2510-Q1

  • AEC-Q100 Qualified for automotive applications:
    • Temperature grade 1: –40°C to 125°C, T A
  • Wide operating voltage ( 4.5 V - 18 V)
  • Integrated load-dump protection (40 V)
  • High current drive ( 3 A Peak)
  • Low R DS(on), full H-bridge output
  • Integrated diagnostics
  • Integrated fault protection
    • 40-V Load dump protection per ISO-7637-2
    • Short-circuit protection
    • Over-temperature protection
    • Over-voltage and under-voltage protection
    • Fault reporting
  • Analog input
  • I 2C communication
  • Dedicated interrupt pin
  • ISO9000: 2002 TS16949 certified

Beschreibung von DRV2510-Q1

The DRV2510-Q1 device is a high current haptic driver specifically designed for inductive loads, such as solenoids and voice coils.

The output stage consists of a full H-bridge capable of delivering 3 A of peak current.

The DRV2510-Q1 device provides protection functions such as undervoltage lockout, over-current protection and over-temperature protection.

The DRV2510-Q1 device is automotive qualified. The integrated load-dump protection reduces external voltage clamp cost and size, and the onboard load diagnostics report the status of the actuator through the digital interface.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren