DRV2911-Q1
Einkanaliger piezoelektrischer Messwandlertreiber mit PWM-Eingang für die Ultraschallreinigung, für
DRV2911-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C ≤ TA ≤ 125°C
- Wettable flank package
- 2-Channel half bridge driver
- PWM-inputs for each half bridge control
- Overcurrent protection
- Supports up to 200kHz PWM frequency
- 5V to 35V operating voltage (40V abs max)
- High output current capability: 8A Peak
- Low MOSFET on-state resistance
- 95mΩ (typ.) RDS(ON) (HS + LS) at TA = 25°C
- Low power sleep mode
- 2.5µA (max.) at VPVDD = 13.5V, TA = 25°C
- Supports 1.8V, 3.3V, and 5V logic inputs
- Built-in 3.3V, 30mA LDO regulator
- Integrated protection features
- Supply undervoltage lockout (UVLO)
- Charge pump undervoltage (CPUV)
- Overcurrent protection (OCP)
- Thermal warning and shutdown (OTW/OTSD)
- Fault condition indication pin (FAULTZ)
DRV2911-Q1 integrates two H-bridges for driving piezo-based Lens Cover Systems, LCS, up to 40V absolute maximum capability while maintaining a very low RDS(ON) to reduce switching losses. DRV2911-Q1 integrates a power management LDO (3.3V / 30mA) and buck converter (5.0V to 5.7V, ≤200mA) that can be used to power external circuits like the Ultrasonic Lens Cleaning (ULC) controller, ULC1001.
Each output driver channel consists of N-channel power MOSFETs configured in a half-bridge configuration. Two independent PWM inputs drive each half-bridge. The DRV2911-Q1 includes a 30mA, 3.3V LDO regulator.
Several protection features including supply undervoltage lockout (UVLO), charge pump undervoltage (CPUV), overcurrent protection (OCP), over-temperature warning (OTW), and over-temperature shutdown (OTSD) are integrated into DRV2911-Q1 to protect the device and system against fault events. Fault conditions are indicated by the FAULTZ pin. The fault pin can also be tied to the controller device, like ULC1001-Q1, where a fault can be recognized over I2C.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
ULC1001-DRV2911EVM — Evaluierungsmodul für ULC1001 und DRV2911
Das ULC1001-DRV2911EVM ist ein Evaluierungsmodul (EVM) für die Ultraschalllinsenreinigung (ULC), das eine zwei-Chip-Lösung des DSP-Controllers ULC1001 und des Piezo-Treibers DRV2911 mit Automobileignung anbietet. Die beiden Komponenten arbeiten zusammen, um Funktionen zur Selbstreinigung mit (...)
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.