Produktdetails

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
DRV8320R AKTIV Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler Features an integrated buck regulator
DRV8350 AKTIV 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V Features absolute maximum rating of 102-V

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 20
Typ Titel Datum
* Data sheet DRV832x 6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver datasheet (Rev. D) 31 Mär 2021
Application note Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) PDF | HTML 14 Okt 2021
Application note Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 23 Jun 2021
Application note System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 22 Jun 2021
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 14 Jun 2021
Application brief Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. B) PDF | HTML 13 Apr 2021
Application note Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 01 Mär 2021
Technical article A basic brushless gate driver design – part 3: integrated vs. discrete half bridge PDF | HTML 16 Dez 2020
Application brief Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 20 Dez 2018
Application note Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 22 Aug 2018
Application brief Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 22 Aug 2018
Application note Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 20 Aug 2018
EVM User's guide BOOSTXL-DRV8320x EVM User’s Guide (Rev. B) 27 Mär 2018
Application note Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 01 Mär 2018
Technical article A basic brushless gate driver design – part 2 PDF | HTML 19 Jul 2017
Technical article A Basic Brushless Gate Driver Design – Part 1 PDF | HTML 12 Jun 2017
User guide BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 08 Feb 2017
EVM User's guide DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 08 Feb 2017
EVM User's guide DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 08 Feb 2017
Application note Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 20 Jul 2011

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H – dreiphasiger Motortreiber (Hardware-Schnittstelle) – Evaluierungsmodul

The BOOSTXL-DRV8320H evaluation module (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8320H gate driver and CSD88399Q5DC dual-package MOSFETs.  The module has individual DC bus and phase voltage sense, making this EVM ideal for sensorless BLDC algorithms.  The EVM (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S – dreiphasiger Motortreiber (SPI-Schnittstelle) – Evaluierungsmodul

The BOOSTXL-DRV8320S evaluation module (EVM) is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8320S gate driver and CSD88399Q5DC dual-package MOSFETs.  The module has individual DC bus and phase voltage sense, making this EVM ideal for sensorless BLDC algorithms.  The EVM (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Berechnungstool

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber
DRV8320 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V DRV8320R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler DRV8323 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern DRV8323R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke DRV8329 Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber (60 V) mit drei Strom-Shunt-Verstärkern DRV8329-Q1 Dreiphasiger Gate-Treiber (60 V) für die Automobilindustrie mit einem Strommessverstärker DRV8334 3-Phasen-Gate-Treiber, 60 V, 1000 mA bis 2000 mA, mit genauer Strommessung DRV8340-Q1 12-bis-24-V-Batterie-3-Phasen-Smart-Gate-Treiber DRV8343-Q1 12-bis-24-V-Batterie-3-Phasen-Smart-Gate-Treiber mit Strom-Shunt-Verstärkern für die Automobilind DRV8350 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V DRV8350F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikationen DRV8350R Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Abwärtsregler DRV8353 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern DRV8353F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber mit 3x CSA, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikatio DRV8353M Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern und erweitertem Te DRV8353R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 102 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärk
Referenzdesigns

TIDA-010031 — 25,2 V, 30 A Referenzdesign für Antrieb bürstenloser Hochstrom-Gleichspannungsmotoren (BLDC) mit hoh

This reference design is for high-speed sensorless trapezoidal control of 6 to 33.6-V DC-fed Brushless DC (BLDC) motors up to 900 W and motor speeds of up to 180,000 rpm (verified up to 100,000 rpm). A cost-effective smart microcontroller with a hardware detection of the commutation points (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos