Produktdetails

Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 6 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
DRV8304 AKTIV Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für maximal 40 V mit Strom-Shunt-Verstärkern Features absolute maximum rating of 40-V
DRV8353 AKTIV 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern Features absolute maximum rating of 102-V
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
DRV8320 AKTIV 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V No current sense amplifiers.
DRV8323R AKTIV Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke Features an integrated buck regulator

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 19
Typ Titel Datum
* Data sheet DRV832x 6 to 60-V Three-Phase Smart Gate Driver datasheet (Rev. D) 31 Mär 2021
Application note Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B) PDF | HTML 14 Okt 2021
Application note Hardware Design Considerations for an Electric Bicycle using BLDC Motor (Rev. B) 23 Jun 2021
Application note System Design Considerations for High-Power Motor Driver Applications PDF | HTML 22 Jun 2021
Application brief MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A) PDF | HTML 14 Jun 2021
Application brief Brushless-DC Made Simple – Sensored Motor Control (Rev. B) PDF | HTML 13 Apr 2021
Application note Understanding Smart Gate Drive (Rev. D) 01 Mär 2021
Application brief Low Voltage Motor Drive Operation With Smart Gate Drive 20 Dez 2018
Application note Architecture for Brushless-DC Gate Drive Systems (Rev. A) 22 Aug 2018
Application brief Field Oriented Control Made Easy for Brushless DC Motors Using Smart Gate Drive (Rev. B) 22 Aug 2018
Application note Cut-Off Switch in High-Current Motor-Drive Applications (Rev. A) 20 Aug 2018
Technical article Connectivity helps integrate intelligent motor control on a single MCU PDF | HTML 06 Jun 2018
User guide BOOSTXL-DRV8323Rx EVM User’s Guide (Rev. C) 27 Mär 2018
Application note Layout Guide for the DRV832x Family of Three-Phase Smart Gate Drivers 01 Mär 2018
Technical article Six weird ways to design with a brushless-DC driver PDF | HTML 28 Aug 2017
User guide BOOSTXL-DRV832X EVM GUI User’s Guide 08 Feb 2017
EVM User's guide DRV832XX EVM Sensorless Software User's Guide 08 Feb 2017
EVM User's guide DRV832XXEVM Sensored Software User's Guide 08 Feb 2017
Application note Sensored 3-Phase BLDC Motor Control Using MSP430 20 Jul 2011

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8323RH — DRV8323RH – dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber mit Buck, Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle)

The BOOSTXL-DRV8323RH is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8323RH gate driver and CSD88599Q5DC NexFETTM power blocks.  The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this EVM ideal for sensorless (...)
Benutzerhandbuch: PDF
Evaluierungsplatine

BOOSTXL-DRV8323RS — DRV8323RS dreiphasiger Smart Gate-Treiber mit Abwärts- und Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle)

The BOOSTXL-DRV8323RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8323RH gate driver and CSD88599Q5DC NexFETTM power blocks. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for (...)

Benutzerhandbuch: PDF
Erste Schritte

MSP-MOTOR-CONTROL MSP firmware solutions for motor control

MSP Motor Control is a collection of software, tools and examples to spin motors in 30 minutes or less with MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCUs and popular motor driver solutions.

MSP Motor Control provides examples for supported hardware kits to spin brushed, stepper, and three-phase motors with sensored (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Arm Cortex-M0+-MCUs
MSPM0G1105 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärke MSPM0G1106 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G1107 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärk MSPM0G1505 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash 16 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH MSPM0G1507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4-Msps ADC, 12-Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, M MSPM0G1519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xADC-DAC, 3xCOMP MSPM0G3105 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3105-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3106 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker C MSPM0G3106-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3107 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps ADC, Operationsverstärker MSPM0G3107-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x12 Bit 4 Msps MSPM0G3505 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 32 KB Flash, 16 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD MSPM0G3505-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 32KB Flash, 16KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3506 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, M MSPM0G3506-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 64KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, OP MSPM0G3507 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3507-Q1 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU für die Automobilindustrie mit 128KB Flash, 32KB SRAM, ADC, DAC, COMP, O MSPM0G3519 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP MSPM0L1303 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1304 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1304-Q1 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ für die Automobilindustrie mit 16 KB Flash, 2 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1305 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1305-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 32 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1306 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA MSPM0L1306-Q1 32-MHz-Arm® Cortex-M0®+ für die Automobilindustrie, mit 64 KB Flash, 4 KB RAM, 12-Bit-ADC, OPA, LIN MSPM0L1343 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1344 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1345 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 32 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA MSPM0L1346 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, TIA
BLDC-Treiber
DRV8300 Einfacher dreiphasiger Gate-Treiber für max. 100 V mit Bootstrap-Dioden DRV8300-Q1 100-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treiber mit präziser Stromerfassung und verbessertem Schutz, für die Au DRV8300U Einfacher Drei-Phasen-Gate-Treiber mit Bootstrap-Dioden und verbessertem UVLO-Schutz, max. 100 V DRV8311 Max. 24 V abs., 3 bis 20 V, dreiphasiger bürstenloser Gleichstrom-Motortreiber mit integrierten FETs DRV8316 3-Phasen-Motortreiber mit 8-A-Peak für max. 40 V mit integrierter Strommessung und integrierten FETs DRV8316-Q1 40-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 8 A Spitze und integrierter Strommessung (Automobilindustrie) DRV8316C-Q1 40-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 8 A Spitze und integrierter Strommessung (Automobilindustrie) DRV8317 24-V-Drei-Phasen-Motortreiber, max. 5 A Spitze und integrierte FETs und Strommessung DRV8323 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern DRV8323R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke DRV8328 Dreiphasiger 60-V-Gate-Treiber für 1000/2000 mA DRV8329 Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber (60 V) mit drei Strom-Shunt-Verstärkern DRV8353 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern DRV8353F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber mit 3x CSA, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikatio DRV8353R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 102 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärk
Schrittmotortreiber
DRV8411A Doppel-H-Brücken-Motortreiber, (1,65 bis 11 V, 4 A) mit Stromregelung über IPROPI DRV8889-Q1 Bipolarer Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie, 50 V, 1,5 A-, integrierte Strommessung & A
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren
DRV8706-Q1 Intelligenter 40-V-H-Brücken-Gate-Treiber mit Offline-Diagnose und Inline-Strommessverstärker für
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOSTXL-DRV8323RH DRV8323RH – dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber mit Buck, Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle) BOOSTXL-DRV8323RS DRV8323RS dreiphasiger Smart Gate-Treiber mit Abwärts- und Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle) DRV8300DIPW-EVM DRV8300DIPW Dreiphasen-BLDC – Evaluierungsmodul DRV8300DRGE-EVM DRV8300DRGE Dreiphasen-BLDC – Evaluierungsmodul DRV8311HEVM DRV8311H: Evaluierungsmodul für dreiphasigen PWM-Motortreiber DRV8316REVM DRV8316R Evaluierungsmodul für dreiphasigen PWM-Motortreiber DRV8317HEVM Evaluierungsmodul DRV8317 für dreiphasigen bürstenlosen DC (BLDC)-Gate-Treiber DRV8328AEVM DRV8328A Evaluierungsmodul für dreiphasigen PWM-Motortreiber DRV8329AEVM DRV8329A Evaluierungsmodul für dreiphasigen BLDC-Gate-Treiber DRV8353RH-EVM DRV8353RH – Dreiphasiges Smart Gate-Treiber-Evaluierungsmodul DRV8353RS-EVM DRV8353RS-Dreiphasiges Smart Gate-Treiber-Evaluierungsmodul DRV8411AEVM Evaluierungsmodul DRV8411A für Dual H-Brücken-Motortreiber mit Stromregelung DRV8706S-Q1EVM EVM für H-Brücken-Smart-Gate-Treiber für den Automobilbereich mit Strommessverstärker mit breitem DRV8889-Q1EVM DRV8889-Q1 Evaluierungsmodul für einen Schrittmotortreiber für die Automobilindustrie mit 1/256-Mikr LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™ -Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0G3519 MSPM0G3519 LaunchPad™-Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 LaunchPad™-Entwicklungskit für 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU
Software
Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)
Legen Sie los Download-Optionen
Berechnungstool

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
BLDC-Treiber
DRV8320 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V DRV8320R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler DRV8323 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 65 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern DRV8323R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärke DRV8329 Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber (60 V) mit drei Strom-Shunt-Verstärkern DRV8329-Q1 Dreiphasiger Gate-Treiber (60 V) für die Automobilindustrie mit einem Strommessverstärker DRV8334 3-Phasen-Gate-Treiber, 60 V, 1000 mA bis 2000 mA, mit genauer Strommessung DRV8340-Q1 12-bis-24-V-Batterie-3-Phasen-Smart-Gate-Treiber DRV8343-Q1 12-bis-24-V-Batterie-3-Phasen-Smart-Gate-Treiber mit Strom-Shunt-Verstärkern für die Automobilind DRV8350 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V DRV8350F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikationen DRV8350R Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Abwärtsregler DRV8353 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, max. 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern DRV8353F 102-V max. 3-phasiger Smart Gate-Treiber mit 3x CSA, qualifiziert für Funktionssicherheitsapplikatio DRV8353M Maximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Strom-Shunt-Verstärkern und erweitertem Te DRV8353R Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 102 V mit Abwärtsregler und Strom-Shunt-Verstärk
Referenzdesigns

TIDA-00774 — Referenzdesign für hocheffizienten bürstenlosen Motorantrieb mit hoher Leistungsdichte, 18 V/1 kW, 1

The TIDA-00774 is a 1kW drive for a three-phase brushless DC (BLDC) motor in power tools operating from a 5-cell Li-ion battery with a voltage up to 21 V. The design is a 65mm x 60mm compact drive, implementing sensor-based trapezoidal control. The design takes advantage of TI's MOSFET Power Block (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Referenzdesigns

TIDA-01516 — Referenzdesign für einzelne Mikrocontroller-18-V/600-W-BLDC-Motorsteuerung mit niederenergetischem B

This reference design offers a Bluetooth® 5.0 SimpleLink™ option with better industrial noise immunity, more range, and less power for industrial applications such as power tools that operate from a 5- cell Li-ion battery. This power stage reference design uses a single Bluetooth low (...)
Design guide: PDF
Schaltplan: PDF
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos