DRV8320R
Maximal dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für 65 V mit Abwärtsregler
DRV8320R
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Gleiche Funktionalität, andere Pinbelegung als verglichener Baustein
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
BOOSTXL-DRV8323RH — DRV8323RH – dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber mit Buck, Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle)
BOOSTXL-DRV8323RS — DRV8323RS dreiphasiger Smart Gate-Treiber mit Abwärts- und Shunt-Verstärkern (SPI-Schnittstelle)
The BOOSTXL-DRV8323RS is a 15A, 3-phase brushless DC drive stage based on the DRV8323RH gate driver and CSD88599Q5DC NexFETTM power blocks. The module has individual DC bus and phase voltage sense as well as individual low-side current shunt amplifiers, making this evaluation module ideal for (...)
BOOSTXL-DRV8320RS — DRV8320RS – Evaluierungsmodul für dreiphasigen intelligenten Gate-Treiber mit Buck und SPI-Schnittst
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
VQFN (RHA) | 40 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.